DWL@DWL10000878263
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.1 | * | 07.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20IF1041-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20IF1041-1) Revisionsinformationen X20IF1041-1 Version 1.4.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 482990 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 627865 Austauschder Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 717095 Neue FW V2.14.0.3_29 SDO bzw. PDO Transfer sofort nach ModulOK = TRUE möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42761a1.fw(29), 1\42761_1.fw(13) Version 1.2.1.0: ID: 466580 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466585 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42761a1.fw(27), 1\42761_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 459055 X20IF1061-1: NetX: Zyklische Statusbits sind falsch wenn Kabel getrennt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42761a1.fw(27), 1\42761_1.fw(12) Version 1.1.3.0: ID: 422290 FehlerhaftesSDO handling führte in selten Fällen zum Stoppen der Interfacekarte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42761a1.fw(25), 1\42761_1.fw(12) Version 1.1.2.0: ID: 263655 Falsche Fehlermeldung beim Schreiben von SDOs Liefert ein SDO-Schreibauftrag am CAN-Bus die Fehlermeldung 0x08000024 (kein Zugriff auf Flash Speicher), so bekommt man diese im FUBnxcomSdoWrite() nicht in der Form zurück. Der FUB nxcomSdoWrite() liefert fälschlicherweise die Fehlermeldung 0xC0420028 (Allgemeiner Fehler bei SDO-Übertragung). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 376165 Häufiges Senden des Start-Kommandos per FB nxcomNmt führt zu einem Problem in der Mailbox bzw. Master. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42761a1.fw(24), 1\42761_1.fw(12) Version 1.1.1.1: ID: 366170 EPLAN-Daten wurden angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42761a1.fw(22), 1\42761_1.fw(12) Version 1.1.0.3: ID: 263645 CANopen Master schreibt Ausgangsdaten nicht auf alle Slaves Bei einer speziellen Konfiguration mit mehreren CANopen Slaves werden die Ausgangsdaten nur auf den ersten Slave geschrieben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42761a1.fw(21), 1\42761_1.fw(12) Version 1.1.0.1: ID: 259320 Änderung der Vendor ID Modul meldet sich nun mit der B+R Vendor ID Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42761a1.fw(20), 1\42761_1.fw(12) Version 1.0.3.0: ID: 240405 X20Interface CANopen Master, Konfiguration der netX Zykluszeit X20 Interface CANopen Master, Konfiguration der netX Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42761a1.fw(18), 1\42761_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 239395 Schnittstellenmodul CANopen Master: Ausgangsdaten werden nicht von allen CANopen Slaves geschrieben Schnittstellenmodul CANopen Master: Ausgangsdaten werden nicht von allen CANopen Slaves geschrieben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42761a1.fw(18), 1\42761_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 235825 Schnittstellenmodul CANopen Master, erste Version Schnittstellenmodu CANopen Master, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42761a1.fw(17), 1\42761_1.fw(12) |
|||||