DWL@DWL10000878250
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1.1 | * | 07.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20DS1928.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DS1928) Revisionsinformationen X20DS1928 Version 1.5.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.0: ID: 731420 Unterstützung neue HW Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43282_1.fw(131), 1\43282_2.fw(141) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.0: ID: 675455 Korrektur in der Hilfe. Fehlerhafter Hilfe-Beitrag wurde entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43282_1.fw(131) Version 1.3.0.0: ID: 658350 EnDat Fehler nach Warmstart der CPU Bei Neustart des Moduls durch z.B. Warmstart der CPU kann es passieren, dass beim angeschlossnenen EnDat Sensor ein Busy Bit gesetzt bleibt. Dieses muss erst wieder quittiert werden, bevor die EnDat Kommunikation ohne Fehler weiterlaufen kann. Die entsprechende Quittierung wurde in FW Version größer 1.30 implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 673250 Automatische Fehlerquittierung bei Sensorneustart implementiert Automatische EnDat Fehlerquittierung beim Neustartan die offizielle EnDat Spezifikation angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 674840 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.30 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43282_1.fw(131) Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 309075 neue Registertabelle (Dokumentation) Überarbeitete Fassung der Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 428290 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43282_1.fw(3) Version 1.0.2.0: ID: 311520 Erweiterung - OCTET-Datenpunkte OCTET-Datenpunkten implementiert (besseren Bedienung des Flatstream-Interfaces) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 311545 Unterstützung X20DS1928 Unterstützung für AutomationStudio inkl. Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43282_1.fw(3) Version 1.0.0.2: ID: 231365 Unterstützung X20DS1928 EnDat Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 254475 eingestellt Problem wurde behoben - Hilfedateien angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: Firmware\43282_1.fw(3) |
|||||