DWL@DWL10000857178

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.0.1 * 18.08.2026 845 KB EXE AS6_HW_X20DOF321.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DOF321)

Revisionsinformationen X20DOF321

Version 1.1.0.1:

ID: QCAS-3535
CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden.
Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: TDYD-10682
Falsch konfigurierte Module, wurden am X2X Bus unterUmständen nicht identifiziert.
Bei diversen Kundenapplikationen wird eine dynamische Hardwarekonfigurationverwendet. In diesem Fall wird im AS einfach eine Standardkonfiguration erstellt und nach dem Hochlauf des Systems wird die tatsächliche Konfiguration ausgelesen. Durch eine Hardwareumstellung diverser IO-Module wird im Bootloader nur mehr eine zyklische Größe von 12 Bytes (vorher 31 Bytes) akzeptiert. Wird jetzt ein Modul mit mehr zyklischen Daten (z.B.: ein Safety Modul) konfiguriert,kann dieses Modul am Bus nicht mehr identifiziert werden. Als Workaround kannman diese „großen“ Module auf andere X2X Steckplätze konfigurieren. Dieses Problem kann nur mit einem neuen Bootloader behoben werden, welcher nur über dieProduktion ausgeliefert werden kann. Die Produktion wird dementsprechend auf die neue Software umgestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\10538_11.fw(160), 1\10538_20.fw(230)

Version 1.0.0.0:

ID: 728830
Unterstützung X20DOF321HW11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 749100
Unterstützung X20DOF321 HW20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\10538_11.fw(160), 1\10538_20.fw(210)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.0.0 * 22.05.2026 845 KB EXE AS6_HW_X20DOF321.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DOF321)

Revisionsinformationen X20DOF321

Version 1.1.0.0:

ID: TDYD-10682
Falsch konfigurierte Module, wurden am X2X Bus unter Umständen nicht identifiziert.
Bei diversen Kundenapplikationen wird eine dynamische Hardwarekonfigurationverwendet. In diesem Fallwird im AS einfach eine Standardkonfiguration erstellt und nach dem Hochlauf des Systems wird die tatsächliche Konfiguration ausgelesen. Durch eine Hardwareumstellung diverser IO-Module wird im Bootloader nurmehr eine zyklische Größe von 12 Bytes (vorher 31 Bytes) akzeptiert. Wird jetzt ein Modul mit mehr zyklischen Daten (z.B.: ein Safety Modul) konfiguriert, kann dieses Modul am Bus nicht mehr identifiziert werden. Als Workaround kann man diese „großen“ Moduleauf andere X2X Steckplätze konfigurieren. Dieses Problem kann nur mit einem neuen Bootloader behoben werden, welcher nur über die Produktion ausgeliefert werden kann. Die Produktion wird dementsprechend auf die neue Software umgestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\10538_11.fw(160), 1\10538_20.fw(230)

Version 1.0.0.0:

ID: 728830
Unterstützung X20DOF321 HW11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 749100
Unterstützung X20DOF321 HW20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\10538_11.fw(160), 1\10538_20.fw(210)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo