DWL@DWL10000878148
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2.1 | * | 06.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20CS1012.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20CS1012) Revisionsinformationen X20CS1012 Version 1.4.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 591180 Neue Firmwarefür Hardware-Variante 3 Aufgrund einer Bauteilabkündigung musste die Hardware überarbeitet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\51903_1.fw(212), 1\51903_2.fw(212), 1\51903_3.fw(212) Version 1.1.1.1: ID: 511960 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.16 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51903_1.fw(211), 1\51903_2.fw(211) Version 1.1.1.0: ID: 495100 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.15 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51903_1.fw(211), 1\51903_2.fw(211) Version 1.1.0.1: ID: 470055 Anpassung der Modulfirmware Das Modul kann bis zu 48 Parameter des MBus-Slave aufbereiten, d.h. es können Datenindices von 1 bis 48 (zuvor 1-32) abgefragt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51903_1.fw(211), 1\51903_2.fw(211) Version 1.0.5.0: ID: 456890 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51903_1.fw(210), 1\51903_2.fw(210) Version 1.0.4.0: ID: 433165 Korrektur in der Ecad-Section Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 442250 Dokumentation Korrektur Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51903_1.fw(210), 1\51903_2.fw(210) Version 1.0.3.1: ID: 414965 FW Anpassungen - FlatStream Synchronisation erweitert - Richtiges Verhalten, wenn zu viele Parameter per FlatStream abgefragt werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 425610 MBus Kompatibilität erhöht DIF-Werte mit variabler Datenlänge (0x0D) können verarbeitet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51903_1.fw(210), 1\51903_2.fw(210) Version 1.0.2.1: ID: 409030 Hardware-Datei erweitert MBusComand Byte wird auch azyklisch angeboten. UART kann abgeschaltet werden, wenn nur das Flatsteam-Interface genutzt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51903_1.fw(208), 1\51903_2.fw(208) Version 1.0.2.0: ID: 400720 Interne Auswertung der MBus-Daten erweitert Die Firmware des Moduls wurde angepasst, um die Parameterabfrage für weitere MBus-Slaves zu gewährleisten. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51903_1.fw(208), 1\51903_2.fw(208) Version 1.0.1.2: ID: 387015 APROL-Signalarten korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51903_1.fw(110), 1\51903_2.fw(110) Version 1.0.1.1: ID: 371750 Timing-Problem gelöst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51903_1.fw(110), 1\51903_2.fw(110) Version 1.0.0.7: ID: 330976 Modulinterne Empfangs- und Sendepuffer korrigiert Um die Rohdatenabfrage bei M-Bus-Slaves mit variabler Datenstruktur zu gewährleisten, wurden die modulinternen Kommunikationspuffer an die M-Bus-Spezifikation angepasst. Berechnung der Längenangabe für M-Bus-Daten im Flatstream-Frame geändert und für unbegrenzte Anzahl von Slaves im M-Bus-Netzwerk ausgelegt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51903_1.fw(107) Version 1.0.0.6: ID: 307035 Unterstützung X20CS1012 Unterstützung für AutomationStudio inkl. Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 322210 Zulassen von Broadcast Adresse 254 Wenn nur ein MBus-Slave am X20CS1012 betrieben wird, kann auch die Primär Adresse 254 zur Datenabfrage verwendet werden. (Falls vom MBus-Slave unterstützt, kann diese Option auch genutzt werden, wenn die Primäradresse des Slaves mit 0 konfiguriert ist.) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 322585 Timing-Problem beseitigt Bei ungünstiger Konfiguration stoppte der UART, obwohl die Kommunikation zuvor eine zufällige Zeit lang fehlerfrei gelaufen war. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51903_1.fw(106) Version 1.0.0.2: ID: 298515 Unterstützung X20CS1012 Unterstützung für AutomationStudio inkl. Dokumentation (deutsch) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51903_1.fw(102) Version 1.0.0.0: ID: 293370 Unterstützung X20CS1012 Unterstützung für AutomationStudio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51903_1.fw(102) |
|||||