DWL@DWL10000878111

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.9.2.1 * 06.10.2026 1 MB EXE AS6_HW_X20cIF2181-2.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20cIF2181-2)

Revisionsinformationen X20cIF2181-2

Version 1.9.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.9.2.0:

ID: 705170
Es ist nicht möglich, beide Anschlüsse am X20IF2181-2 zu verwenden, wenn esals Ethernet-Gerät verwendet wird
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57914_0.pci(59148), 1\57914_1.pci(59138), 1\57914a0.epl(231), 1\57914a1.epl(231)

Version 1.9.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.8.0.0:

ID:695380
POWERLINK: Operating Mode "Ethernet"
Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57914_0.pci(59148), 1\57914_1.pci(59138), 1\57914a0.epl(231), 1\57914a1.epl(231)

Version 1.7.1.0:

ID: 698365
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57914_0.pci(58636), 1\57914_1.pci(58625), 1\57914a0.epl(229), 1\57914a1.epl(229)

Version 1.7.0.0:

ID: 679535
Unterstützung HW-Variante 1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57914_0.pci(58636), 1\57914_1.pci(58625), 1\57914a0.epl(229), 1\57914a1.epl(229)

Version 1.6.0.0:

ID: 675065
CPURED: Buskontroller zeigt ModuleOK = FALSE während der CPU-Redundanzumschaltung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57914_0.pci(58636), 1\57914a0.epl(229)

Version 1.5.0.0:

ID: 629335
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.15
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 629355
Controller – Redundanz+ Ringredundanz:
Bei der Verwendung von Controller - Redundanz + Ringredundanz konnte die Prozessführungsumschaltung bzw. das Öffnen oder Schließen des Ringes, besonders bei größeren Netzwerkausdehnungen, zum Ausfall von CNs führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57914_0.pci(58124),1\57914a0.epl(227)

Version 1.4.0.0:

ID: 573850
Unterstützung HW-Revision DO
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57914_0.pci(56586), 1\57914a0.epl(221)

Version 1.3.3.0:

ID: 542400
POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet
Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57914_0.pci(56330), 1\57914a0.epl(220)

Version 1.3.2.0:

ID: 518145
Controller – Redundanz + Ringredundanz:
Bei einem Ringbruch wechselt nun der "Grad der Umschaltbarkeit" auf "stoßbehaftet umschaltbar". Eine Automation Runtime Version >= C4.26 bzw. A4.33 ist dafür zusätzlich notwendig.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57914_0.pci(56074), 1\57914a0.epl(219)

Version 1.3.1.0:

ID: 502085
Controller – Redundanz + Ringredundanz:
Bei der Verwendung von Controller – Redundanz + Ringredundanz konnte das Öffnen oder Schließen des Ringes zu Ausfall von CN‘s führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 504065
Unterstüzuung X20-Compact-S
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 504185
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.13
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57914_0.pci(55818), 1\57914a0.epl(218)

Version 1.1.1.0:

ID: 457675
IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 460280
Controller-Redundanz: Bei einer Prozessführungsumschaltung führten konfigurierte, aber nicht gesteckte Controlled Nodes zu einer POWERLINK Zykluszeitverletzung.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57914_0.pci(54791), 1\57914a0.epl(214)

Version 1.1.0.0:

ID: 449785
Unterstützung Bonding Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57914_0.pci(54279), 1\57914a0.epl(212)

Version1.0.0.0:

ID: 342395
Unterstützung X20cIF2181-2
Unterstützung für Automation Studio
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware:1\57914_0.pci(52998), 1\57914a0.epl(207)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo