DWL@DWL10000878085

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.8.0.1 * 06.10.2026 966 KB EXE AS6_HW_X20cDO4332.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20cDO4332)

Revisionsinformationen X20cDO4332

Version 1.8.0.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionenautomatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.8.0.0:

ID: 775560
Unterstützung neue HW-Variante 20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57895_10.fw(250), 1\57895_11.fw(250), 1\57895_20.fw(250), 1\57895_5.fw(816)

Version 1.7.0.0:

ID: 766275
Ausfall ModulOK
Wird dieses Modul ab der Revision I0 hinter einem Buscontroller betrieben, fällt der Netzwerkstatus alle 10sec (einen X2X Zyklus lang) aus. Dieser Ausfall hat folgende Auswirkungen.
- Lokaler X2X Bus: Keine Auswirkung
- POWERLINK / ModBus TCP/ Profibus / CAN-IO: Keine Auswirkung
- CANOpen: „Objekt 0x30B2 Network status OK“ fällt sporadisch aus.
- OPC-UA: Das ModuleOK Flag des jweiligen X2X Moduls kann sporadisch ausfallen
- EthernetIP / PROFINET / Sercos3 / EtherCAT:
- Keine Auswirkung direkt am Buscontroller.
- Der Netzwerkstatus wird als BYTE am Anfang der zyklischen Daten der jeweiligen X2X Station übertragen (ModuleOK) und kann von der jeweiligen Gegenstelle ausgewertet werden (Datenpunkt Mapping + Evaluierung innerhalb der Applikation).
- Sollwert: 0xF5 im Fehlerfall: 0xF1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57895_10.fw(220), 1\57895_11.fw(220), 1\57895_5.fw(816)

Version 1.6.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 676720
Angleichung Framework für schnelle Zyklen für die Hardwarevariante 10
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 702290
Unterstützung Hardware-Variante 11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 702300
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 3.26
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57895_10.fw(190), 1\57895_11.fw(190), 1\57895_5.fw(816)

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID:647530
Performanz Verbesserung der X2X Kommunikation
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57895_10.fw(150), 1\57895_5.fw(816)

Version 1.1.0.0:

ID: 626715
Unterstützung neue HW-Variante 10
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 626725
Moduldokumentationaktualisiert
Datenblatt V 3.25
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57895_10.fw(130), 1\57895_5.fw(816)

Version 1.0.3.0:

ID: 469110
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 3.22
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57895_5.fw(816)

Version 1.0.0.0:

ID: 343820
Unterstützung X20cDO4332
Unterstützung für Automation Studio
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57895_5.fw(816)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo