DWL@DWL10000877980
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.2.1 | * | 06.10.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20AI1744.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20AI1744) Revisionsinformationen X20AI1744 Version 1.10.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmwareunverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.10.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.9.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.8.4.0: ID: 639690 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 4.24 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7390_2.fw(9), 1\7390_3.fw(140) Version 1.8.3.0: ID: 603789 APROL: Fehlendes Attribut für Channel-Parameter mit ID="Sig_*" eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7390_2.fw(9), 1\7390_3.fw(140) Version 1.8.2.0: ID: 560910 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 4.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7390_2.fw(9), 1\7390_3.fw(140) Version 1.8.1.0: ID: 560910 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 4.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7390_2.fw(9), 1\7390_3.fw(140) Version 1.8.0.0: ID: 531180 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 4.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 535280 Synchronisierung funktioniert nicht. Im Synchronmodus konnte es passieren, dass sich der A/D-Wandler nicht zum X2X synchronisieren konnte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7390_2.fw(9), 1\7390_3.fw(140) Version 1.7.0.0: ID: 501875 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 512595 Error-Wert korrigiert Der analoge Eingang zeigt im Fall "ungültiger Wert" den dokumentierten Fehlerwert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7390_2.fw(9), 1\7390_3.fw(130) Version 1.6.0.0: ID: 497325 Module der Revision >= H0 waren im Mode Multisample nicht abwärtskompatibel. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\7390_2.fw(9), 1\7390_3.fw(111) Version 1.5.0.0: ID: 475115 Dokumentation überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 485955 Korrektur - neue Firmware für Hardware Version 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7390_2.fw(9), 1\7390_3.fw(110) Version 1.4.0.0: ID: 467580 Unterstuetzung HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7390_2.fw(9), 1\7390_3.fw(100) Version 1.3.0.2: ID: 423695 HW-File Rechtschreibkorrektur Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7390_2.fw(9) Version 1.3.0.1: ID: 359760 Dokumentation in Englisch aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7390_2.fw(9) Version 1.3.0.0: ID: 345275 Verbesserte Methode zur Vermeidung der gegenseitigen Messwert-Beeinflussungbenachbarter Module Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: ja ID: 351330 Erweiterungen im Funktionsmodell Mehrfachabtastung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7390_2.fw(9) Version 1.2.5.0: ID: 328534 Fehlerhafter Eintrag von AnalogInput01 behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7390_2.fw(6) Version 1.2.3.0: ID: 261660 Änderungen fuer AS3.0.90 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7390_2.fw(6) Version 1.2.2.0: ID: 256670 Erweiterungen fuerAS 3.0.90 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7390_2.fw(6) Version 1.2.1.0: ID: 243660 Wert der X20AI1744 oszilliertwenn mehrere X20AI1744 nebeneinander gesteckt werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7390_2.fw(6) Version 1.2.0.0: ID: 256630 Neues Funktionsmodell (Multisample) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7390_2.fw(5) Version 1.1.0.0: ID: 256635 Erweiterung des Gain-Bereichs: 2mV/V bis 256mV/V Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\7390_2.fw(4) Version 1.0.2.0: ID: 217820 Dauer von bis zu 40sec bis ADC im Syncronmodus ist Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7390_2.fw(3) |
|||||