V6.0 HW Upgrade (5PC910.SX05-00)

DWL@DWL10000878796

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.2.1 * 09.10.2026 559 KB EXE AS6_HW_5PC910.SX05-00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5PC910.SX05-00)

Revisionsinformationen 5PC910.SX05-00

Version 2.1.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierteFirmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.1.2.0:

ID: 757525
Neue MTCX FW V01.32 für APC910
Neue MTCX FW V01.32 für APC910 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung des internen Netzteils.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55364_0.fw(132)

Version 2.1.1.0:

ID:749925
Neue MTCX FW V01.31 für APC910
Neue MTCX FW V01.31 für APC910 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55364_0.fw(131)

Version 2.1.0.0:

ID: 665675
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 670619
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passendenHW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLxTransmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den APC910 + TS17 CPU folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
Automation Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Automation Panel SDLx Receiver: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\55364_0.fw(127)

Version 2.0.3.0:

ID: 604509
Erweiterungen für APROL
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 637855
Neue MTCX FW V01.27 für APC910
Neue MTCX FW V01.27 für APC910 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung derinternen Keyboard Synchronisation.
- Optimierung des internen Netzteils.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 645725
Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen.
Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\55364_0.fw(127)

Version 2.0.2.0:

ID: 617090
Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle
ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\55364_0.fw(125)

Version 2.0.1.0:

ID: 606455
Neue MTCX FW V01.25 für APC910
Neue MTCX FW V01.25 für APC910 mit folgenden Änderungen:
- Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert.
- Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55364_0.fw(125)

Version 2.0.0.0:

ID: 566580
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.2.0:

ID: 566530
NeueMTCX FW V01.24 für APC910
Neue MTCX FW V01.24 für APC910 mit folgenden Änderungen:
- SDL4 Unterstuetzung implementiert.
- B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55364_0.fw(124)

Version 1.4.1.0:

ID: 513075
Anpassung für Support von Intel Skylake CPUs
Ab dieser Hardware Upgrade Version werden die 5PC900.TS17-xx unterstützt.
Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime 4.33 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 540565
Serielle Schnittstelle kannunter ARwin wieder deaktiviert werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\55364_0.fw(121)

Version 1.3.9.0:

ID: 527620
Neue MTCX FW V01.21 für APC910
Neue MTCX FW V01.21 für APC910 mit folgenden Änderungen:
- Support der IF Option 5AC901.ICAN-01.
- Bugfix: RunLed wurde im Standby Mode nicht deaktiviert.
- Bugfix: SW-Reset und Watchdog fuer die 5PC900.TS17-xx CPU-Module.
- BIOS Erweiterung fuer den TPM und die Boot Option Sorting Method der 5PC900.TS17-xx CPU-Module implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55364_0.fw(121)

Version 1.3.8.0:

ID: 491440
Neue MTCX FW V01.20 für APC910
Neue MTCX FW V01.20 für APC910 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der Suspend/Resume Funktion fuer USB Devices, die ueber den SDL-Link angeschlossen sind.
- Bugfix: in sehr seltenen Faellen, konnte es in Kombination mit den SDL Kabeln mit Extender (5CASDL.0xx0-13) und aktivierter Realtime Environment Einstellung im BIOS zu einem Bootproblem (System bootet nicht) kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55364_0.fw(120)

Version 1.3.7.0:

ID: 481360
Neue MTCX FW V01.19 für APC910
Neue MTCX FW V01.19 für APC910 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: der FW Upgrade eines ueber SDL angeschlossenen Automation Panels lieferte sporadisch beim Verify einen Fehler. Der Fehler konnte bisher nur mit SDL-Kabeln ab einer Laenge von 20m reproduziert werden.
- Bugfix: bei Temperaturen unter 5°C konnte es sporadisch mit den SDL Kabelnmit Extender (5CASDL.0xx0-13) zu Problemen beim SDL-Verbindungsaufbau kommen.
- Bugfix: in Kombination mit dem HMI Service Center (5SWUTI.0001-000) wurde beim LED-Test das Power LED falsch angesteuert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55364_0.fw(119)

Version 1.3.6.0:

ID: 472185
Neue MTCX FW V01.17 für APC910
Neue MTCX FW V01.17 für APC910 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der SDL Equalizereinstellungen.
- Workaround fuer kundenspezifische PCIe Karte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55364_0.fw(117)

Version 1.3.5.0:

ID: 460030
Neue MTCX FW V01.16 für APC910
Neue MTCX FW V01.16 für APC910 mit folgenden Änderungen:
- Support fuer die Key Extensions der AP5000.
- Optimierung des maximalen Einschaltstromsbei minimaler Eingangsspannung desAPC910 Gesamtsystems.
- Bugfix: "Thermal Runaway" Effekt der 5AC901.BUPS-xx Batterieeinheiten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55364_0.fw(116)

Version 1.3.3.0:

ID: 436040
Bugfix für Modbus TCP unter ARwin
Der APC910 kann ab der Automation Studio Version 4.1 und der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 437555
Neue MTCX FW V01.14 für APC910
Neue MTCX FW V01.14 für APC910 mitfolgenden Änderungen:
- Bugfix: Wird eine 5AC901.IUPS-xx (interne USV) ohne 5AC901.BUPS-xx (Batterieeinheit) im AR betrieben, so wurde im PowerFail Falle kein NMI generiert.
Im sinngemaessen USV Betrieb (mit angesteckter Batterieeinheit) trat dieses Problem nicht auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55364_0.fw(114)

Version 1.3.1.0:

ID: 416825
MTCX Upgrade auf Version V01.13
Neue MTCX FW V01.13 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: sporadisches Problem mit springenden Cursor bei Intelli Touchgeräten.
- Support des FW Upgrades fuer die externe SDL3 Converterbox (5COSD3.1000-00).
- Support der IF Option 5AC901.ISIO-00.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55364_0.fw(113)

Version 1.3.0.0:

ID: 392515
Optimierung des Netzteils und Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3)
- In sehr seltenen Faellen hat es in der Kombination MTCX FW V1.11 und 5AC901.I485-00 zu einem Problem beim Power On kommen koennen.
Beim Power On hat das Power LED des APC910 sporadisch mehrmals rot/gruen geblinkt bevor der APC910 anlief.
Typischerweise werden die Problemfaelle in dieser Kombination beim Funktionstest im Werk B&R erkannt und kommen somit nicht zur Auslieferung.

- Nur Automation Studio 4.x:
DerSDL3 Transmitter kann in den neu hinzugefügten Slot SL3 eingefügt werden.
Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgradesbenötigt:
SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0
SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0
Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.2.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55364_0.fw(112)

Version 1.2.0.0:

ID: 376625
Neue MTCX Version V1.11
- Netzteil 12V Restspannung reduziert.
- Netzteil Spannungsspitzen verbessert.
- Netzteiländerung wegen Clampdioden.
- USB auf 2. Display (Daisy Chain) möglich.
- PS/2 Fehler auf APXXX Displays behoben.
-Bios Extention für SATA und Runtime Default/Enable.
- SDL/3: Zusätzliche IRQ Controlle für SDL/3.
- Workaraund für zu "heiss" werdende Akkus.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55364_0.fw(111)

Version 1.1.1.3:

ID: 376085
Automatische Touchkalibration für die neue Automation Panel Generation (AP923/AP92D) mit resistivem Touchscreen eingefügt.
Der Touchscreen wird bei den AP923/AP92D ab den Versionen:
AS: 4.0.17.85
AR: H4.06
VC: 4.05.6
Panel Upgradeversion: V1.1.0.0
automatisch kalibriert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\55364_0.fw(102)

Version 1.1.0.3:

ID: 348285
Die Slots SS1 und SS2 können nun verwendet werden
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\55364_0.fw(102)

Version 1.1.0.2:

ID: 341470
Ein Display kann konfiguriert werden
Der Display Slot (DS) wurde für Automation Studio V3.90.x hinzugefügt.
Hinweis: Erst ab Automation Studio V3.0.90.27 SP09 + Visual Components V3.96.0 kann eine Visualisierung am APC910 betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\55364_0.fw(102)

Version 1.1.0.1:

ID: 343040
Neue MtcX Version V1.02
-Erweiterungen und Optimierungen des Netzteils.
- Bugfix: DVI Displays von Drittanbietern funktionieren nun korrekt.
- Bugfix: Probleme bei kurzen Spannungsunterbrechungen behoben (Zur vollständigen Behebung ist auch eine neue Boardcontroller Firmware des CPU-Boards notwendig. Diese kann über die B&R-Homepage bezogen werden.).
- Bugfix: Sporadisches Einschaltproblem behoben. Dieses Einschaltproblem kannnur mit der MtcX Version V01.01 auftreten, mit allenanderen MtcX Versionen tritt dieses Problem nicht auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55364_0.fw(102)

Version 1.0.0.0:

ID: 336365
Unterstützung von 5PC910.SX05-00 und wichtige Hinweise
- ARemb: Es ist aktuell noch nicht möglich, eine Visualisierung unter ARembam APC910 zu betreiben. Es ist daher nicht möglich, ein Panel zu konfigurieren.Diese Möglichkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt angeboten.
- Allgemein:In Fällen von sehr kurzen Versorgungsunterbrechungen kann es vorkommen, dass der MtcX die Factory Settings des CPU-Boards "verliert". Da der Automation Runtime das CPU Board in Folge unbekannt ist, startet selbige im Service Mode. Umdieses Problem zu vermeiden, ist eine Versorgungsunterbrechung vonmindestenseiner Sekunde durchzuführen. Dieses Fehlverhalten wird mit den nächsten Firmware-Versionen des MtcX und des CPU Board Controllers behoben.

Achtung: Die Mindestversion der Automation Runtime, die für den Betrieb einesAPC910 notwendig ist, ist Q4.02!
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55364_0.fw(8)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo