V6.0 HW Upgrade (5ACPCI.XPNS-00)

DWL@DWL10000879200

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.9.0.1 * 13.10.2026 795 KB EXE AS6_HW_5ACPCI.XPNS-00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5ACPCI.XPNS-00)

Revisionsinformationen 5ACPCI.XPNS-00

Version 1.9.0.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierteFirmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.9.0.0:

ID: 775400
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 775410
Upgrade der Feldbus FW Versionen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\45520a1.fw(103)

Version 1.8.0.0:

ID: 730345
Denial of Service vulnerability in PROFINET IO Device behoben.
Denial of Service vulnerability in PROFINET IO Device behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\45520a1.fw(102)

Version 1.5.1.0:

ID: 628735
Austausch im Automation Studio optimiert
Das Ersetzen des Moduls funktioniert jetzt korrekt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 634590
Dynamische Konfiguration
Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45520a1.fw(101)

Version 1.5.0.0:

ID: 515705
DMA ist wieder aktiviert
Achtung: In seltenen Fällen konnte in Kombination mit Fremdgeräten eine Inkonsistenz bei der Daten-Übertragung auftreten.
Ab der Hardware Revision E0 der 5ACPCI.XPNS-00 ist dieses Problem behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\45520a1.fw(101)

Version 1.3.0.0:

ID: 420055
Profinet Daten frieren ein
Neue Firmware Version 3.5.52.1 eingebunden und DMA deaktiviert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\45520a1.fw(100)

Version 1.2.0.2:

ID: 377895
Zusätzliche Datenpunkte im I/O Mapping hinzugefügt
Neue Datenpunkte: ModuleOK, SerialNumber, ModuleID, HardwareVariant, FimrwareVersion
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45520a1.fw(04)

Version 1.2.0.1:

ID: 369965
Parameter hinzugefügt
Parameter"Manueller Start der Bus-Kommunikation" wurde in der I/O Konfiguration hinzugefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45520a1.fw(04)

Version 1.0.1.2:

ID: 240485
Konfiguration der netX Zykluszeit
Die Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen CPU und netX kann jetztkonfiguriert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\45520a1.fw(3), 1\45520_1.fw(1)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo