DWL@DWL10000515514

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
3.3.2 * Windows10, Windows11 10.11.2025 101 MB ZIP ADI_Driver_3.3.2.zip
Beschreibung ADI Treiber Universal

Der ADI (Automation Device Interface) Treiber ermöglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R Geräten.

Damit können z.B. LEDs gesetzt oder bei einem B&R Automation Panel die Helligkeit verändert werden.

Komponenten

ADI DLL (BrAdi.dll) 6.3.0
ADI DLL (Generic Interface) (BrAdiGi.dll) 2.3.1
ADI System Service (BR.Adi.Service.exe) 1.4.0
Control Center (BrCtrlCenter.exe) 4.12.0
Display Brightness (BR.Adi.Display.Brightness.exe) 1.2.0
HMI Monitor (BR.Hmi.Monitor.exe) 1.1.1
HMI Report (BR.Hmi.Report.Gui.exe) 1.7.0
MTCX Treiber (BrMtcxDrv.sys) 1.4.0
USV Manager (BR.Adi.Ups.Manager.exe) 1.3.1
USV Service (BR.Adi.Ups.Service.exe) 2.4.0

Fehlerbehebungen

Setup:
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Änderungen

Setup:
- Aktualisierung der .NET Windows Desktop-Runtime auf Version 8.0.21.

Verwandte Downloads

ADI Treiber Anwenderhandbuch

Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo