Beschreibung

Maschinensicherheit gewährleistet Arbeitsschutz durch Risikominimierung in Industrieanlagen. Normen wie die ISO 13849 und die EN 62061 regulieren Sicherheitsanforderungen. Durch Risikobeurteilung, Schutzeinrichtungen und Schulungen wird die Sicherheit von Maschinen sichergestellt.

Lernziele und Inhalte

  • Überblick CE-Verfahren
  • Bestimmung der wesentlichen normativen und gesetzlich relevanten Aspekte zur Maschinensicherheit
    • Maschinenrichtlinie
    • Konformitätsverfahren
    • Harmonisierte Normen und technische Regelwerke
  • Risikobeurteilung nach EN ISO 12100:2010
    • Risikoeinschätzung
    • Risikominderung
    • Nachweis
  • Schutzeinrichtungen
    • Abstandsberechnung
    • Not-Halt
    • Trennende /bewegliche Schutzeinrichtung
Bestellnummer

SEM500.1

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Deutschland

Veranstalter

B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Deutschland

Telefon:
+49 / 6031 68558 - 0

Seminarkenndaten

Von: 01.12.2026
Beginn: 09:00


Bis: 01.12.2026
Ende: 17:00


Buchungsstatus:
Dauer: 7 Stunden

Sprache: Deutsch