Beschreibung
mapp Services gehört zum Software-Paket mapp Technology und umfasst mehrere vorkonfigurierte, modulare Komponenten wie mapp AlarmX, mapp Audit oder mapp Recipe.
Diese Bausteine decken zentrale Basisfunktionen für Maschinen und Anlagen ab. Anstatt zeitaufwendiger Programmierung ermöglicht mapp Services die einfache Parametrierung fertiger Komponenten. Dadurch reduziert sich der Programmieraufwand erheblich und die Inbetriebnahme wird deutlich beschleunigt. Über den mapp Link lassen sich die Komponenten mühelos kombinieren und arbeiten nahtlos zusammen – für eine effiziente und transparente Maschinensteuerung.
Lernziele und Inhalte
- Allgemeines Konzept der mapp Technologie
- Aufbau der mapp Technologiepakete
- Kombinierbarkeit der mapp Services Komponenten
- Anbindung an das Standard User Interface
- Anbindung an mapp View
- Verwendung des Einheiten- und Textsystems
- Implementierung folgender mapp Services Komponenten:
- Recipe, Data, AlarmX, UserX, Audit, Report
Bereitgestellte Unterlagen
![]() | TM270 – Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose von mapp Services |
Vorausgesetzte Seminare
Bestellnummer
SEM270.2
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
China
Veranstalter
B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
China
Telefon:
+86 / 21 54644800
Seminarkenndaten
Von: 12.11.2026
Beginn: 09:00
Bis: 13.11.2026
Ende: 17:00
Buchungsstatus:
Dauer:
2 Tage
Sprache: Chinesisch