Description

La technologie mapp révolutionne la manière de créer des applications logicielles pour les machines et les équipements industriels. Les composants mapp sont aussi simples d'utilisation que les applis d'un smartphone. Les automaticiens développant des programmes machine n'ont plus besoin d'écrire des lignes et des lignes de code pour réaliser un système de gestion d'utilisateurs, un système d'alarmes, ou une séquence de mouvements. Il leur suffit désormais de configurer des composants mapp moyennant quelques clics.
Avec mapp Services, il est possible de configurer toutes les fonctions de base nécessaires pour une machine ou une installation (recettes, alarmes, gestion d'utilisateurs, journal d'audit, etc.) en seulement quelques clics.
Cet atelier permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour configurer, mettre en service et diagnostiquer mapp Services, et pour intégrer mapp Services dans l'application machine.

Objectifs et contenu

  • Concept général de la technologie mapp
  • Structure des packages de la technologie mapp
  • Combinaison de composants mapp Services
  • Connexion à l'interface utilisateur standard
  • Création de liens avec mapp View
  • Utilisation du système d'unités et d'édition de texte
  • Implémentation des composants mapp Services suivants :
    • Recipe, Data, AlarmX, UserX, Audit, File, Report

Prérequis

Référence

SEM270.2

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
Chine

Organisateur

B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
Chine

Téléphone:
+86 / 21 54644800

Informations supplémentaires

De: 12/11/2026
Du: 09:00


Au: 13/11/2026
Fin: 17:00


Statut réservation:
Durée: 2 Jours

Langue: Chinois