5AC700.HS01-00

General information
Suitable for CPU boards 5PC600.E815-00
5PC600.E815-02
5PC600.E815-03
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
Mechanical properties
Material Black aluminum front
Dimensions
Width 250 mm
Height 208 mm
Depth 12.8 mm
Weight 1450 g
Materiálové číslo:
5AC700.HS01-00
Popis:
Panel PC heat sink for CPU boards with Celeron 3 400 MHz, Celeron 3 733 MHz, Celeron 3 1000 MHz.
Dokumentace Verze (datum) Ke stažení
Panel PC 700 User Manual PDF / 13 MB

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo