Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
geeignet für CPU Boards 5PC600.E815-00
5PC600.E815-02
5PC600.E815-03
Zulassungen
CE Ja
EAC Zulassung über Produktfamilie
Mechanische Eigenschaften
Material Aluminium, schwarz lackiert
Abmessungen
Breite 250 mm
Höhe 208 mm
Tiefe 12,8 mm
Gewicht 1450 g
Materialnummer:
5AC700.HS01-00
Beschreibung:
Panel PC Kühlkörper für CPU Boards mit Celeron 3 400 MHz, Celeron 3 733 MHz, Celeron 3 1000 MHz.
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 700 Anwenderhandbuch PDF / 13 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo