Popis

The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.

The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.

Remote lectures are held online. Participants will receive an invitation to the virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.

Participants need a PC with a web browser, microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.

All exercises are performed in an Automation Runtime Simulation (ArSim). Use of ETA light systems (ETAL210.1050-1 + ETAL410.103B-1 with accessories) is an advantage.

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Orientation in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • mapp Technology – Motion control: Basic functions
  • PLCopen – Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application

Tasks include

  • Add electrical axes to a project and configure them.
  • Start up electrical axes.
  • Start up electrical drives and complete related diagnostic work.
  • Create sequence programs to control axes in automation projects.

Poskytnuté dokumenty

TM415 – Introduction to mapp Axis

TM415 – Basics of mapp Axis

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Navigating in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • TM415TRE.492-GER
  • TM415TRE.492-ENG
TM416 – Programming mapp Axis

TM416 – Programming mapp Axis

Learning objectives and content

  • Navigating Automation Help
  • mapp Technology – Motion control: Basic functions
  • PLCopen – Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application

Předpoklady

SRL210 – Online školení: Základy Automation Studia

Automation Studio je využíváno ke konfiguraci a programování všech řídící prvků B&R. Cílem školení je získat jasný přehled o všech produktových skupinách, naučit se zprovoznit řídicí jednotky, pochopit fungování runtime prostředí a seznámit se z konfigurací a diagnostikou.

Toto školení je předpokladem pro mnoho dalších navazujících školení.

Toto vzdálené školení probíhá online. Emailem obdržíte pozvánku do virtuální učebny v Microsoft Teams. To může vyžadovat další registraci z vaší strany, pokud ještě nemáte vytvořený účet.

Každý účastník školení potřebuje vlastní PC, připojení k internetu, mikrofón a sluchátka nebo headset. Doporučujeme mít i druhý monitor, ale není to povinné. Doporučujeme mít stabilní připojení k internetu.

Všechna cvičení jsou prováděna v Automation Runtime Simulation (ArSim). Použití ETA Light system (ETAL210.1050-1 with accessories) je výhodou.

Každý den probíhá živé vysílání. Poté obdržíte příklady k procvičení Po tuto dobu je školitel dostupný na chatu. Chat můžete využívat také ke sdílení vašich zkušeností s ostatními účastníky online školení. Školení trvá obvyvkle 2-3 hodiny denně.

Cíle a obsah

  • Filozofie B&R a jejích produktů
  • Použití Automation Studia
  • Využití integrované nápovědy
  • Vytvořit online připojení do řídicí jednotky
  • Prvotní instalace řídicí jednotky
  • Konfigurace hardwaru
  • Práce s textovými a tabulkovými editory
  • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
  • Možnosti konfigurace Automation Runtime
  • Runtime a bootování řídicí jednotky
  • Využití možností integrované diagnostiky

Školení zahrnuje

  • Účastníci budou vytvářet projekty a konfigurovat řídicí prvky.
  • Účastníci vytvoří programy pro automatizační aplikace.
  • Účastníci budou simulovat procesy a poté je uvádět do provozu.
  • Účastníci provedou diagnostiku řídících komponent a programů.
Kód školení

SRL415.3

Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce

Event location

B&R Online (IT)

Remote Lecture
Itálie

Organizer

Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Itálie

Telefon:
+ 39 / 029320581

Další informace

Od: 12.05.2026
Začátek: 09:30


Do: 14.05.2026
Konec: 16:30


Stav rezervace:
Délka školení: 3 Dny

Jazyk: Italština