Popis
Po dodání stroje je stroj udržován výrobcem stroje nebo koncovým uživatelem. Prostoje stroje může způsobovat mnoho různých faktorů. Diagnostické možnosti, které jsou k dispozici v řídicím prostředí nebo B&R kontroleru, lze využít k ziskání rychlého přehledu o situaci. Potřebné informace lze nalézt na B&R stránkách nebo v uživatelském manuálu.
- Přehled systémů B&R a jejich topologie
- Typické zdroje chyb u strojů
- Sériové čísla a modelové čísla
- Pravidla údržby B&R systémů
- Zajištění náhradních dílů
- System Diagnostics Manager
- Uložiště systému a logger
- Uživatelské centrum Runtime
- Zálohování a obnovení CompactFlash
- Online spojení & seznamy příkazů
- Výměna modulů a dokumentace
- Webové funkce
- Příklady jejich aplikací

Kód školení
SEM920.2
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi
411003 Pune
Indie
Organizer
B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi
411003 Pune
Indie
Telefon:
+91 / 20 4147 - 8999
Další informace
Od: 07.12.2026
Začátek: 09:30
Do: 08.12.2026
Konec: 17:30
Délka školení:
2 Dny
Jazyk: Angličtina