Description
La maintenance d'une machine après sa livraison est assurée par le constructeur de machines ou par l'utilisateur final. Différents facteurs peuvent être à l'origine d'erreurs ou arrêts machines. Les options de diagnostic disponibles dans l'environnement de contrôle ou sur l'automate B&R permettent d'avoir rapidement une vue d'ensemble de la situation. Le site web de B&R et le manuel d'utilisation fournissent également de précieuses informations.
- Présentation générale des systèmes et architectures B&R
- Sources d'erreurs fréquentes sur les machines
- Numéros de série et références
- Consignes pour la maintenance des systèmes B&R
- Commande de pièces détachées et contact avec le fournisseur
- System Diagnostics Manager
Sauvegardes avec le logger et enregistreur système - Runtime Utility Center
Sauvegarde et restauration d'une carte CompactFlash
Mise en ligne et liste d'instructions - Remplacement de modules et documentation
- Fonctionnalités du site web B&R
- Exercices et exemples d'application

Référence
SEM920.2
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi
411003 Pune
Inde
Organisateur
B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi
411003 Pune
Inde
Téléphone:
+91 / 20 4147 - 8999
Informations supplémentaires
De: 07/12/2026
Du: 09:30
Au: 08/12/2026
Fin: 17:30
Durée:
2 Jours
Langue: Anglais