Catalogue de formations
L'édition 2026 du catalogue de formations est désormais disponible.
Vous y retrouverez l'intégralité de notre offre de formations, des formations standard aux formations personnalisées en passant par les formations dédiées aux nouvelles technologies comme OPC UA, la vision intégrée, les visualisations web (mapp View) et les systèmes mécatroniques de nouvelle génération (ACOPOStrak et SuperTrak).
Dates & Inscriptions
Êtes-vous intéressé(e) par nos formations ? Consultez le calendrier des sessions programmées pour les prochaines semaines et choisissez la formation présentielle ou distancielle qui vous intéresse ! Pour toute question relative à la réservation ou à des sujets plus spécifiques, contactez-nous par email à l'adresse academy.br@fr.abb.com.
Accessibilité
Nos centres de formation agréés sont basés dans nos agences situées à proximité de Lyon, Paris et Nantes. Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous en informer par email à l'adresse academy.br@fr.abb.com. Nous pourrons ainsi vous accueillir dans les meilleures conditions.
Qualité

B&R Automation est certifié Qualiopi. Cette certification atteste la qualité de nos actions de formation et rend nos formations éligibles au financement par un OPCO. Nous fournissons tous les documents nécessaires pour la constitution du dossier de prise en charge.
Une fois la formation terminée, nous la soumettons à une évaluation de la part des participants. Nous pouvons ainsi mesurer l'efficacité et la qualité de nos actions de formation. L'évaluation porte sur le contenu et le rythme de la formation, les moyens mis en œuvre, la clarté et l'intérêt des exercices et des supports proposés, et les qualités pédagogiques des formateurs.
Bilans d'évaluation
Sur l'ensemble des formations dispensées en 2025, les questionnaires de satisfactions des participants ainsi que l'évaluation de leurs acquis nous donnent les résultats suivants :
- Taux de satisfaction moyen des participants : 92,7 %
- Note moyenne sur les évaluations des acquis : 80,7 %
Détails sur les formations les plus fréquemment dispensées :
Formations | Taux de satisfaction | Note sur les acquis |
|---|---|---|
SEM920.2 - Maintenance et dépannage | 93,5 % | 69 % |
SEM921.3 - Maintenance et diagnostic avec Automation Studio | 94,4 % | 88 % |
SEM210.3 - Contrôle & Prise en main Automation Studio | 88,8 % | 91 % |
SEM611.3 - Création de visualisations avec mapp View | 90,8 % | 89 % |
SEM415.3 - Contrôle d’axes avec mapp Motion | 95 % | 79 % |
SEM515.2 - Sécurité intégrée avec mapp Safety | 83,3 % | 92 % |
FAQ
Comment choisir sa formation ?
Comment choisir sa formation ?
En cas de doute, faites-nous part de votre besoin en nous contactant par email à l'adresse academy.br@fr.abb.com.
Où trouver les dates et lieux des prochaines formations ?
Où trouver les dates et lieux des prochaines formations ?
Les dates et lieux des prochaines formations sont indiqués dans la rubrique Dates & Inscriptions du menu Formation de notre site Internet. Si vous ne trouvez pas la session qui correspond à votre besoin, contactez-nous par email à l'adresse academy.br@fr.abb.com pour que nous puissions ensemble convenir d'une solution.
Comment s'inscrire à une formation ?
Comment s'inscrire à une formation ?
Si vous avez trouvé une session dans la rubrique Dates & Inscriptions, vous pouvez vous inscrire en envoyant une demande d'inscription par email à l'adresse academy.br@fr.abb.comen précisant le nom de votre société ou établissement, la session qui vous intéresse, les noms, prénoms et fonctions des participants et, le cas échéant, les situations de handicap des participants concernés.
Faut-il prévoir du matériel pour la formation ?
Faut-il prévoir du matériel pour la formation ?
Dans le cas d'une formation dans les locaux B&R :
Nous mettons à disposition des postes de travail avec tout le nécessaire : maquettes matérielles, ordinateur, et fournitures pour la prise de notes.
Notez cependant que pour des raisons pratiques, nous pouvons être amené à constituer des binômes sur les postes de travail.
Vous pouvez, si vous le jugez nécessaire, amener votre ordinateur personnel.
Dans le cas d'une formation en ligne (sous Microsoft Teams) :
Nous vous recommandons de vous isoler dans une pièce calme et de connecter à votre ordinateur un deuxième écran ainsi qu'une caméra et un microphone. Avant la formation, vous recevrez les instructions nécessaires pour l'installation et l'utilisation des logiciels requis.
Dans le cas d'une formation dans vos locaux :
Les participants devront se munir de leur propre ordinateur. Avant la formation, vous recevrez les instructions nécessaires pour l'installation et l'utilisation des logiciels requis.
Faut-il prévoir le déjeuner lors de la formation ?
Faut-il prévoir le déjeuner lors de la formation ?
Dans le cas d’une formation dans nos locaux, le déjeuner est pris en charge et inclus dans le prix de la formation.
Comment se rendre au lieu de la formation et trouver un hébergement ?
Comment se rendre au lieu de la formation et trouver un hébergement ?
Nos centres de formation se trouvent dans nos agences. Vous trouverez les coordonnées de nos agences dans notre catalogue.
Au moment de l'inscription, nous vous transmettons un dossier pratique comprenant, pour chacune de nos agences, un plan d'accès et une liste d'hôtels situés dans les environs.
Comment se déroule une formation ?
Comment se déroule une formation ?
Le formateur donne des explications théoriques et effectue des démonstrations. Des exercices de mise en pratique sont ensuite donnés aux participants. Ces exercices s'effectuent à l'aide de maquettes matérielles adaptées et/ou de simulations logicielles.
Les diaporamas et manuels de formations servant de support aux explications théoriques et aux exercices sont remis aux participants en dématérialisé via l’outil Microsoft Sharepoint.
Le formateur accompagne les participants pendant les exercices de mise en pratique, s'assurant ainsi que ces derniers ont bien été effectués et que les notions théoriques présentées au préalable ont bien été assimilées. Le formateur prévoit des séances de questions-réponses à intervalles réguliers pour répondre à d'éventuelles interrogations ou questions des participants. Il procède enfin à une évaluation des connaissances via des questionnaires portant sur les principales notions à acquérir à l'issue de la formation.
Que se passe-t-il en cas d'annulation ou d'absence lors d'une formation ?
Que se passe-t-il en cas d'annulation ou d'absence lors d'une formation ?
Les règles relatives à l'annulation d'une formation ou à l'absence de participants sont décrites dans la convention de formation et dans notre règlement intérieur (documents transmis au moment de l'inscription). Nous vous invitons toutefois à nous signaler toute annulation ou absence dans les plus brefs délais par email à l'adresse academy.br@fr.abb.com.
Formations
La liste ci-dessous donne accès à une description de nos principales formations. Pour connaître l'intégralité de notre programme de formations, merci de consulter notre catalogue.
Contrôle
Contrôle
- Automation Studio : Bases & Programmation
Mécatronique
Mécatronique
- mapp Motion
- Motion Control Intégré : mapp Axis
- Motion Control Avancé : mapp Axis
- Commande Numérique : mapp CNC
- Technologie Robotique : mapp Robotics
- Convoyeurs intelligents
- Technologie Track : ACOPOStrak
- Technologie Track : SuperTrak
Sécurité intégrée
Sécurité intégrée
- Sécurité Intégrée : mapp Safety
- Safe Motion Control : mapp Motion
Visualisation et commande
Visualisation et commande
- VC4
- Automation Studio : Visualisation Intégrée
- mapp View
- Création de visualisations : mapp View
Vision machine
Vision machine
- Vision Intégrée : Introduction
Réseau et connectivité
Réseau et connectivité
- OPC UA : Bases & Utilisation
Diagnostic et maintenance
Diagnostic et maintenance
- Maintenance & Dépannage Utilisateur
- Maintenance & Diagnostic avec Automation Studio
Formations distancielles
Formations distancielles
La plupart de nos formations peuvent être suivies en classe virtuelle. Contactez-nous pour en savoir plus !
Formations personnalisées
Formations personnalisées
- Atelier Automation Studio : Journée de formation individuelle
