Popis

mapp View makes it easy to design powerful HMI applications based on open web standards.
This allows any automation engineer to quickly and easily design a clear HMI application in Automation Studio. Advanced HMI functionality is encapsulated in modular control widgets. These widgets are conveniently dragged and dropped into place on the desired page and then configured as needed.

Objectives and contents

  • Understanding mapp View
  • Page creation and navigation
  • Visual design and media files
  • Data binding with OPC UA
  • User role system and localization
  • Events and actions
  • Dialog and message boxes
  • Animations in the HMI application
  • Multi-client / Multi-user
  • Diagnostics tools and performance analysis
  • Displaying data with diagrams
  • Customized widget creation

Documents provided

TM600 – Übersicht Visualisierung

TM611 – Arbeiten mit mapp View

TM642 - Diagnose, Charts und kundenspezifische Widgets

TM671 – Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen

Předpoklady

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

  • Představení B&R
  • Filozofie B&R a jejích produktů
  • Práce s Automation Studio
  • Využití integrované nápovědy
  • Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
  • Prvotní instalace řídicí jednotky
  • Vytvoření hardwarové konfigurace
  • Práce s texty a tabulkovými editory
  • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
  • Možnosti konfigurace Automation Runtime
  • Runtime a bootování řídicí jednotky
  • Použití diagnostiky
  • Přehled programovacích jazyků
Kód školení

SEM611.3

Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce

Event location

B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Rakousko

Organizer

Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Rakousko

Telefon:
+437748/6586-0

Další informace

Od: 20.04.2026
Začátek: 09:00


Do: 22.04.2026
Konec: 17:00


Stav rezervace:
Délka školení: 3 Dny

Jazyk: Němčina