Popis
mapp View makes it easy to design powerful HMI applications based on open web standards.
This allows any automation engineer to quickly and easily design a clear HMI application in Automation Studio. Advanced HMI functionality is encapsulated in modular control widgets. These widgets are conveniently dragged and dropped into place on the desired page and then configured as needed.
Objectives and contents
- Understanding mapp View
- Page creation and navigation
- Visual design and media files
- Data binding with OPC UA
- User role system and localization
- Events and actions
- Dialog and message boxes
- Animations in the HMI application
- Multi-client / Multi-user
- Diagnostics tools and performance analysis
- Displaying data with diagrams
- Customized widget creation
Documents provided
![]() | ||
TM671 – Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen |
Předpoklady
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.
- Představení B&R
- Filozofie B&R a jejích produktů
- Práce s Automation Studio
- Využití integrované nápovědy
- Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
- Prvotní instalace řídicí jednotky
- Vytvoření hardwarové konfigurace
- Práce s texty a tabulkovými editory
- Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
- Možnosti konfigurace Automation Runtime
- Runtime a bootování řídicí jednotky
- Použití diagnostiky
- Přehled programovacích jazyků

Kód školení
SEM611.3
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday
77700 Serris
Francie
Organizer
Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Francie
Telefon:
+33 / 4 72793850
Další informace
Od: 13.04.2026
Začátek: 09:00
Do: 15.04.2026
Konec: 18:00
Délka školení:
3 Dny
Jazyk: Francouzština