Popis
Integrated safety technology offers considerable advantages over hard-wired safety technology. The main focus is to make the safety technology in the machine expandable and easy to maintain. Integrated safety technology offers the following benefits: See Product page for integrated safety technology
B&R safety technology is now fully integrated into mapp Technology. mapp Safety makes it easier than ever to create, maintain and troubleshoot safety applications. In addition, mapp Safety automatically communicates with other mapp components, such as the user role and audit systems.
Learning objectives and content
- Introduction to "Smart Safe Reaction"
- mapp Safety concept
- Configuring the safety application in Automation Studio
- Configuring the safety application in SafeDESIGNER SafeDESIGNER is a feature in Automation Studio to create and configure safety applications.
- Safety principles
- Getting to know the safety functions
- Programming simple safety applications
- Integrating the safety application into the functional application
- Commissioning and testing a safety application
- Service and diagnostics of safety applications
Documents provided
![]() | TM515 - Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety |
Předpoklady
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.
- Představení B&R
- Filozofie B&R a jejích produktů
- Práce s Automation Studio
- Využití integrované nápovědy
- Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
- Prvotní instalace řídicí jednotky
- Vytvoření hardwarové konfigurace
- Práce s texty a tabulkovými editory
- Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
- Možnosti konfigurace Automation Runtime
- Runtime a bootování řídicí jednotky
- Použití diagnostiky
- Přehled programovacích jazyků

Kód školení
SEM515.2
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R Ismaning
Fraunhoferstraße
85737 Ismaning
Německo
Organizer
B&R Ismaning
Fraunhoferstraße
85737 Ismaning
Německo
Telefon:
+49 / 89 996554 - 0
Další informace
Od: 17.06.2026
Začátek: 09:00
Do: 18.06.2026
Konec: 17:00
Stav rezervace:
Délka školení:
2 Dny
Jazyk: Němčina