Beschreibung

Die integrierte Sicherheitstechnik bietet, gegenüber der hartverdrahteten Sicherheitstechnik, erhebliche Vorteile. Erweiterbarkeit und Wartbarkeit der Sicherheitstechnik in der Maschine stehen hier im Vordergrund. Folgende Vorteile bietet die integrierte Sicherheitstechnik: siehe Produktseite für Integrierte Sicherheitstechnik

B&R hat seine Sicherheitstechnik nun vollständig in mapp Technology integriert. Mit mapp Safety wird die Erstellung, Wartung und Diagnose von Sicherheitsapplikationen wesentlich erleichtert. Zudem ist mapp Safety automatisch mit anderen mapp-Komponenten, wie dem Benutzer-Rollen-System oder dem Audit-System, vernetzt.

Lernziele und Inhalte

  • Einführung "Smart Safe Reaction"
  • mapp Safety Konzept
  • Konfiguration der Sicherheitsapplikation im Automation Studio
  • Konfiguration der Sicherheitsapplikation im SafeDESIGNERDer SafeDESIGNER ist der Teil von Automation Studio, in dem die sicherheitstechnische Applikation und ihre Konfiguration erstellt wird.
  • Sicherheitstechnische Prinzipien
  • Kennenlernen der Sicherheitsfunktionen
  • Programmieren einfacher Sicherheitsapplikationen
  • Integration der Sicherheitsapplikation in die funktionale Applikation
  • Inbetriebnahme und Testen einer Sicherheitsapplikation
  • Service und Diagnose bei Sicherheitsapplikationen

Bereitgestellte Unterlagen

TM515 - Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

Lernziele und Inhalte

  • B&R Firmenpräsentation
  • Philosophie und Produkte von B&R
  • Bedienung von Automation Studio
  • Verwendung des integrierten Hilfesystems
  • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
  • Erstinstallation einer Steuerung
  • Projektieren der Hardwarekonfiguration
  • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
  • Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
  • Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
  • Überblick der angebotenen Programmiersprachen

Bereitgestellte Unterlagen

TM210 – Arbeiten mit Automation Studio

TM213 – Automation Runtime

TM223 – Automation Studio Diagnose

Bestellnummer

SEM515.2

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Ismaning
Fraunhoferstraße
85737 Ismaning
Deutschland

Veranstalter

B&R Ismaning
Fraunhoferstraße
85737 Ismaning
Deutschland

Telefon:
+49 / 89 996554 - 0

Seminarkenndaten

Von: 17.06.2026
Beginn: 09:00


Bis: 18.06.2026
Ende: 17:00


Buchungsstatus:
Dauer: 2 Tage

Sprache: Deutsch