Popis
Integrovaná funkční bezpečnost nabízí značné výhody oproti hardwarové bezpečnostní technice. Hlavní pozornost je zaměřena na rozšíření a udržovatelnost bezpečnostní techniky v zařízení.
- Integrovaná bezpečnostní technika
- Bezpečné I/O moduly
- Přidání a konfigurace SafeLOGIC / SafeLOGIC-X
- Funkce umožňujícího principu, vícekanálová analýza a chování při restartu
- Vytváření projektů a konfigurace hardwaru
- Práce s nástrojem SafeDESIGNERSafeDESIGNER je součást systému Automation Studio, ve které lze vytvářet a konfigurovat aplikace pro bezpečnost.
- Bezpečnostní funkční bloky PLCopen
- Komunikace mezi standardní a bezpečnostní aplikací
- Vývoj bezpečnostní aplikace podle modelu V
- Uvedení do provozu a servisní služby
- Dokumentace a příklady projektů

Poskytnuté dokumenty
TM500 – Introduction to Integrated Safety
Integrated safety technology offers considerable advantages over hard-wired safety technology. Project development, maintenance and flexibility are just a few of the key points.
Objectives and content
- Requirements of a safety system
- Features and philosophy of integrated safety technology at B&R
- Safety principles and functionality
- Overview of safety components
- SafeKEY, SafeLOGIC and safe I/O modules
- Information about the commissioning and maintenance of safety technology
TM510 – Working with SafeDESIGNER
TM510 – Working with SafeDESIGNER
Learning objectives and content
- Configuring hardware in Automation Studio
- Adding and configuring SafeLOGIC / SafeLOGIC-X devices
- Adding and configuring safe I/O modules
- Working with SafeDESIGNER
- User management and interface
- Linking I/O channels and configuring modules for safety
- Simulation, online connection and download
- Programming the safety application in the graphical editor
- Commissioning the safety application
- LED status indicators, diagnostic/status values
- Module replacement and maintenance
- Examples and exercises
Předpoklady
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.
- Představení B&R
- Filozofie B&R a jejích produktů
- Práce s Automation Studio
- Využití integrované nápovědy
- Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
- Prvotní instalace řídicí jednotky
- Vytvoření hardwarové konfigurace
- Práce s texty a tabulkovými editory
- Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
- Možnosti konfigurace Automation Runtime
- Runtime a bootování řídicí jednotky
- Použití diagnostiky
- Přehled programovacích jazyků

Kód školení
SEM510.2
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Dánsko
Organizer
B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Dánsko
Telefon:
+45 / 6315 3080
Další informace
Od: 30.04.2026
Začátek: 08:00
Do: 01.05.2026
Konec: 16:00
Stav rezervace:
Délka školení:
2 Dny
Jazyk: Dánština