Popis

Nástroj Automation Studio slouží k nastavení, spouštění a diagnostice pohonů. Jednotná softwarová rozhraní vycházející ze standardu PLCopen usnadňují programování a kombinování různorodých součástí pohonů ve stroji.

  • Součásti mechatronického řešení pohonů
  • Konfigurace řešení pohonů B&R
  • Zkušební prostředí pro uvedení pohonu do provozu
  • Využívání diagnostických nástrojů
  • Základní funkce pro řízení pohybu - PLCopenPLCopen je nezávislá organizace působící v oboru technologie průmyslového řízení. Vyvíjí standardy vedoucí ke zvyšování efektivity vývoje aplikací a snížení nákladů na údržbu výsledného softwaru. (Zdroj: de.wikipedia.org)
  • Strukturované programování sekvencí pohybu
  • Možnosti simulace
  • Využívání vzorových aplikací

Poskytnuté dokumenty

TM400 – Introduction to Motion Control

TM400 – Introduction to motion control

Learning objectives and content

  • Core aspects of a mechatronic drive solution
  • The basic requirements of a drive system
  • Electric motors
  • Position encoders
  • Inverters
  • Drive mechanics and power transmission
  • The B&R drive solution
  • Typical topologies, product overview, software access and decision-making guidelines
  • Introduction to the topic of drive sizing
  • TM400TRE.434-GER
  • TM400TRE.434-ENG
TM410 – Working with Integrated Motion Control

The entire B&R motion control product line is fully integrated in Automation Studio. The drive configuration, programming, commissioning and diagnostics can therefore all be performed using a single tool. A high-performance simulation environment extends the many functions that are available.

Objectives and content

  • Understanding drive hardware and software
  • Adding and configuring drives in Automation Studio
  • Components of the motion control system
  • Commissioning and diagnostics environment
  • Command interface
  • Parameter management
  • Recording drive data in real time
  • Determining control parameters using autotuning
  • Commissioning preparations
  • Drive and motor simulation

Description

Model Number

TM410 – Working with Integrated Motion Control

TM410TRE.40-GER

TM410TRE.40-ENG

TM440 – Motion Control: Basic Functions

PLCopen-compliant standard libraries are used to program drive functions. The included function blocks can be used for all B&R drive components.

Objectives and content

  • Introduction to the mapp technology concept
  • Using the MpAxis configuration
  • Integration in the control project
  • Switch on the controller, homing, perform base movements.
  • Overview of PLCopen standard and PLCopen state diagram
  • Overview of drive states, error evaluation and diagnostics
  • Configuration of axis factor and axis period
  • Saving and loading the drive configuration
  • Status evaluation in the application program
  • Transferring setpoint values cyclically
  • Overview of the ACP10_MC library

Name

Model number

TM440 – Motion Control: Basic Functions

TM440TRE.42-GER

TM440TRE.42-ENG

Předpoklady

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

  • Představení B&R
  • Filozofie B&R a jejích produktů
  • Práce s Automation Studio
  • Využití integrované nápovědy
  • Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
  • Prvotní instalace řídicí jednotky
  • Vytvoření hardwarové konfigurace
  • Práce s texty a tabulkovými editory
  • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
  • Možnosti konfigurace Automation Runtime
  • Runtime a bootování řídicí jednotky
  • Použití diagnostiky
  • Přehled programovacích jazyků
Kód školení

SEM410.2

Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce

Event location

B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Dánsko

Organizer

B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Dánsko

Telefon:
+45 / 6315 3080

Další informace

Od: 23.04.2026
Začátek: 08:00


Do: 24.04.2026
Konec: 16:00


Stav rezervace:
Délka školení: 2 Dny

Jazyk: Dánština