Popis

Programovací jazyky podle normy IEC 61131-3 představují standardizovaný přístup k programování řídicích jednotek. Jednoduché, ale výkonné prvky programovacího jazyka usnadňují programování široké škály řídicích systémů.

  • Přehled programovacých jazyků uvedených v normě IEC61131-3Norma IEC 61131-3 je jedinou celosvětově platnou normou pro programovací jazyky programovatelných automatů. Kromě sekvenčních vývojových diagramů (Sequential Function Chart) jsou zde uvedeny i další programovací jazyky jako jsou postupová schémata (Ladder Diagram), jazyk mnemokódů (Instruction List), strukturovaný text (Structured Text) a bloková schémata (Function Block Diagram).
  • Rozdíly mezi textovými a vizuálními programovacími jazyky
  • Práce se strukturovaným textem (ST)
  • Základní prvky
  • Rozhodnutí
  • Smyčky
  • Práce s poli
  • Mechanismy přepínání kroků
  • Volání funkčních bloků
  • Volání akcí
  • Vytváření vlastních základních programů
  • Možnost práce s jiným programovacím jazykem

Předpoklady

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

  • Představení B&R
  • Filozofie B&R a jejích produktů
  • Práce s Automation Studio
  • Využití integrované nápovědy
  • Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
  • Prvotní instalace řídicí jednotky
  • Vytvoření hardwarové konfigurace
  • Práce s texty a tabulkovými editory
  • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
  • Možnosti konfigurace Automation Runtime
  • Runtime a bootování řídicí jednotky
  • Použití diagnostiky
  • Přehled programovacích jazyků
Kód školení

SEM246.1

Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce

Event location

B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 Brno
Česká republika

Organizer

B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 BRNO
Česká republika

Telefon:
+420 / 541 4203 - 11

Další informace

Od: 13.05.2026
Začátek: 08:00


Do: 13.05.2026
Konec: 17:00


Stav rezervace:
Délka školení: 8 Hodin

Jazyk: Čeština