CANopen是针对第7层(ISO/OSI模型中的用户层)的通信协议,配置具有高度的灵活性,可以使用CAN作为第2层传输介质。它最初是专为运动控制应用而开发的,现在已成为广泛应用于医学工程,海事导航,铁路,甚至楼宇自动化领域的通信协议。
X20 bus controllers
X67 bus controllers
X90 bus controller
X20 communication modules
PCI communication modules
CANopen并非是一个典型的主从系统,它运行客户端 - 服务器服务并遵循生产者-消费者机制。
它可以提供标准化的通信对象:配置对象目录项的服务数据对象(SDO),传输实时数据的过程数据对象(PDO),控制与监控节点的网络管理对象(NMT)以及其它对象如同步对象,时间戳和紧急报文。