ACOPOSmicro伺服驱动器
电源模块
电源模块
组件和模块
物料号
描述
80PS080X3.10-01
Power supply module, Input 3x 380-480 VAC ±10%, Power output 24-80 VDC 16.6 A (max. 1000 W), Output 24 VDC 2 A, X2X Link interface, integrated brake chopper, wall mounting. Order terminal blocks separately!
产品
工业PC
HMI
控制系统
I/O系统
视觉系统
安全技术
运动控制
ACOPOSmicro伺服驱动器
ACOPOS X
ACOPOS伺服驱动器
ACOPOS P3伺服驱动器
ACOPOSmulti伺服驱动器
ACOPOSremote分布式驱动器
ACOPOSmotor一体式电机驱动系统
Variable frequency drives (VFD)
8LS-4 synchronous motors
8MS-4 synchronous motors
ACOPOSmotor Compact
8WSA伺服电机
8WSB减速电机
8LVA同步电机
8LVB减速电机
8LWA同步电机
8LS同步电机
8LSN同步电机
8JSA同步电机
8JS不锈钢伺服电机
8KS同步电机
8LT扭矩电机
80MP步进电机
Stepper motors 81MP
8G标准型行星齿轮减速器
8G特级型行星齿轮减速器
机电系统
机器人技术
移动自动化
网络和现场总线模块
工业物联网
软件
过程控制系统
附件
学习与教学材料
白皮书:自适应机器
请选择国家和语言
OK