物料号 描述
8LSP93.ee013ffgg-3 S4 1300 160 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSP93.ee015ffgg-3 S4 1500 160 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSP93.ee022ffgg-3 S4 2200 148 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSP94.ee013ffgg-3 S4 1300 208 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSP94.ee015ffgg-3 S4 1500 208 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSP94.ee022ffgg-3 S4 2200 195 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSP95.ee013ffgg-3 S4 1300 280 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSP95.ee015ffgg-3 S4 1500 280 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSP95.ee022ffgg-3 S4 2200 263 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSP96.ee013ffgg-3 S4 1300 350 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSP96.ee015ffgg-3 S4 1500 350 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSP96.ee022ffgg-3 S4 2200 325 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0

请选择国家和语言

B&R Logo