General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| UL |
cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020 Per UL 61010-2-201 |
Malzeme numarası:
VSS112Q21.03BP-000Açıklama:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 6 mm, F3.5 with adjustable focus - LED 16x red/green/blue/lime - Standard LED optics Plastic high AR coating
| Automation Studio donanım yükseltmeleri | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| V4.7 HW Upgrade (VSS112Q21.03BP-000) | EXE / 14 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (VSS112Q21.03BP-000) | EXE / 14 MB |
| Dökümantasyon | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| Smart Camera User's Manual | PDF / 12 MB |
| M-CAD (Mechan. Şablonlar) | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| 3D File STEP Camera S-Mount | STP / 27 MB |