General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) In preparation
UL cULus E115267
Industrial control equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial control equipment
for hazardous locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
Slots
PCI slots
Quantity 1
Type 32-bit
Variant PCI half-size
Standard 2.2
Bus speed 33 MHz
PCIe to PCI bridge Yes
Slide-in drives 1
Mechanical properties
Dimensions
Width 164 mm
Height 218 mm
Depth 54.7 mm
Weight Approx. 1020 g
Malzeme numarası:
5AC902.BX01-00
Açıklama:
  • 1 PCI slot
  • PCI half-size cards can be inserted
  • 1 slide-in slot
PPC900 bus unit 1 slot - 1 PCI - 1 slide-in
İsteğe bağlı aksesuarlar
Fan kits
5AC902.FA0X-00 PPC900 fan kit - For PPC900 bus units
Automation Studio donanım yükseltmeleri Sürüm (Tarih) İndirme
V4.0 HW Upgrade (5AC902.BX01-00) EXE / 209 KB
Dökümantasyon Sürüm (Tarih) İndirme
Panel PC 900 (Skylake) user's manual PDF / 73 MB
Panel PC 900 Device number key PDF / 122 KB
Panel PC 900 User's Manual PDF / 42 MB
E-CAD (Elektro veya EPLAN şablonları) Sürüm (Tarih) İndirme
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 99 MB
M-CAD (Mechan. Şablonlar) Sürüm (Tarih) İndirme
3D file STEP 5AC902.BX01-xx ZIP / 9 MB

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo