General information
Certifications
CE Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Mechanical properties
Material Electrogalvanized steel sheet
Coating Similar to RAL 7016
Dimensions
Width 131.6 mm
Height 270.0 mm
Depth 19.0 mm
Weight Approx. 440 g
Malzeme numarası:
5APC4100.MB30-000
Açıklama:
APC4100 mounting bracket - Box style 0/1/2/3-slot
Dökümantasyon Sürüm (Tarih) İndirme
Automation PC 4100 user's manual PDF / 17 MB
M-CAD (Mechan. Şablonlar) Sürüm (Tarih) İndirme
2D/3D files STP 5APC4100.MB30-000 ZIP / 135 KB

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo