Technologia automatyzacji może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy zrównoważonego rozwoju i efektywnego gospodarowania zasobami. B&R postrzega produkcję adaptacyjną jako skuteczną dźwignię i zamierza ją rozwijać za pomocą innowacji. Szczególnie w środowisku IoT i chmury wymaga to standaryzacji i interoperacyjności oprogramowania, a także odejścia od systemów autorskich. W tym wywiadzie Florian Schneeberger, CTO w B&R, wyjaśnia szczegóły.
Jesteś inżynierem, ale posiadasz również dużą wiedzę z zakresu IT. Jak ważne są tematy związane z oprogramowaniem i IT dla B&R – nie tylko ze względu na konwergencję IT i OT, którą można zaobserwować w szczególności w środowisku automatyki?
Florian Schneeberger: Oprogramowanie odgrywa teraz kluczową rolę. Dobrym przykładem jest produkcja adaptacyjna. Tutaj dużo inwestujemy w mechatronikę i robotykę, ale udział oprogramowania jest bardzo wysoki. Oprogramowanie staje się również coraz ważniejsze w integracji IT i OT. Dlatego inwestujemy w dostarczanie potężnych rozwiązań IoT (Internet of Things). Bazując na tym, nasi klienci mogą bardzo łatwo budować platformy wokół swoich produktów, a tym samym zwiększać swoją konkurencyjność. Nasza wiedza specjalistyczna polega na generowaniu odpowiednich danych i łączeniu ich w aplikacje IoT. W ten sposób przetwarzamy również zastrzeżone protokoły danych, ale następnie udostępniamy wszystkie dane za pośrednictwem standardowych protokołów, takich jak OPC UA. Innymi słowy: postrzegamy siebie jako dostawcę danych.
Czy chcesz stworzyć ekosystem, który umożliwi Twoim klientom korzystanie z aplikacji innych firm?
Schneeberger: Takie platformy są domeną naszych klientów – my skupiamy się przede wszystkim na standaryzacji. W środowisku IoT i chmury systemy autorskie nie mają przyszłości; znacznie ważniejsza jest interoperacyjność. Korzysta na tym w szczególności produkcja adaptacyjna – konieczne jest połączenie systemów od wielu dostawców.
Jakiś przykład?
Schneeberger: Weźmy nasz system transportowy ACOPOStrak. W tym przypadku chcemy zaoferować naszym klientom aplikacje do konserwacji predykcyjnej, które mogą być wykorzystywane do rejestrowania zużycia kółek i oceny na przykład za pomocą uczenia maszynowego. Zapewnia to niezawodność naszych systemów i zapobiega nieoczekiwanemu zatrzymaniu produkcji.
Za uczeniem maszynowym stoi również sztuczna inteligencja (AI). Czy istnieją zastosowania poza konserwacją predykcyjną, w których sztuczna inteligencja odgrywa ważną rolę?
Schneeberger: Żadna firma nie będzie w stanie uniknąć AI, ale musimy bacznie obserwować wykorzystanie takich systemów pod względem uczciwości i etyki. Sztuczna inteligencja z pewnością odegra znaczącą rolę w generowaniu oprogramowania w przyszłości. Można sobie wyobrazić, że kod będzie dalej optymalizowany przez sztuczną inteligencję poprzez symulację z cyfrowym bliźniakiem – jest to bardzo ekscytujące i nastąpi bardzo szybko.
Coraz większym problemem w produkcji maszyn jest niedobór wykwalifikowanych pracowników – zamówienia są, ale brakuje ludzi do ich realizacji. Czy sztuczna inteligencja może zdobyć tutaj punkty w przyszłości?
Schneeberger: Sztuczna inteligencja nie będzie w stanie zastąpić twórców oprogramowania – ostatecznie ktoś ze zrozumieniem musi być w stanie nadać strukturę i sprawdzić wynik. Ponadto będzie to bardziej kwestia uproszczenia programowania systemów i umieszczenia działania w kontekście. Niedoborowi wykwalifikowanych pracowników można jednak skutecznie przeciwdziałać poprzez unikanie powtarzalnych zadań. Dokładnie takie podejście przyjęliśmy podczas opracowywania mapp Technology. Ułatwia tworzenie oprogramowania maszyn i instalacji za pomocą łatwych w użyciu aplikacji. Zamiast programować linijka po linijce, deweloper po prostu konfiguruje już gotowe komponenty mapp.
Czy technologia automatyzacji ma potencjał, aby posunąć nas naprzód w zakresie zrównoważonego rozwoju i ograniczenia zmian klimatycznych?
Schneeberger: Absolutnie. Nasza spółka macierzysta ABB również podjęła jasną decyzję, aby strategicznie pozycjonować się w kierunku elektryfikacji i odejścia od paliw kopalnych. Konkretnym celem B&R jest ciągłe minimalizowanie wpływu naszych rozwiązań na środowisko, co obejmuje dostrajanie oprogramowania tak, aby zużywało jak najmniej energii. Przede wszystkim skorzysta na tym użytkownik.
Wreszcie – i tutaj wracamy do adaptacyjnej produkcji – współpracujemy z naszymi klientami nad bardziej elastycznymi i mniejszymi komórkami produkcyjnymi, które mogą być bliżej lokalizacji klientów. Jednym z kluczy do takich adaptacyjnych rozwiązań produkcyjnych jest technologia automatyzacji, która otwiera również potencjał w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami. Dlatego bardzo mocno zakorzeniliśmy temat zrównoważonego rozwoju w naszej organizacji – jest to również bardzo silna motywacja dla naszych pracowników. Nie chodzi tylko o ulepszanie i przyspieszanie maszyn – bardziej zrównoważona produkcja leży w interesie wszystkich.
Dziękuję bardzo za wywiad, panie Schneeberger.
Wywiad pochodzi z magazynu KEM Construction, wydanie 6/2023. Opublikowano za uprzejmą zgodą Konradin-Verlag.
1600x474 - (62 KB)
Position: CTO at B&R
Quote: »Our customers need better structured APIs and interfaces to cover a wide range of use cases – standardization is needed.«
Content: Connect on LinkedIn
Type: