Już ponad 200 producentów opakowań polega na rozwiązaniach B&R z dziedziny automatyki. Ich inspirujące historie mówią same za siebie: opowieści o nowym poziomie wydajności, elastyczności i produktywności – oraz o tym, jak zdobyli niezwykle istotną przewagę w tej wyjątkowo konkurencyjnej branży.
Napoje i płynne produkty spożywcze
Owijarka VersaFilm firmy SIDEL Cermex zmniejsza zużycie materiału opakowaniowego i osiąga wydajność 1000 butelek na minutę z wydajnością ponad 98%, wykorzystując nową platformę automatyzacji opartą na technologii B&R.
Etykieciarki KOSME zwiększają elastyczność dzięki zastosowaniu elektronicznych mechanizmów krzywkowych do kontroli podawania i orientacji butelek. Dzięki szybkiej zmianie formatów butelek, klienci spędzają mniej czasu na przygotowaniach, a więcej na aktywnej produkcji.
OCME pokazuje, jak spełnić zmieniające się oczekiwania konsumentów dzięki tęczowym opakowaniom, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój. Maszyna zmniejsza zarówno zużycie energii, jak i ilość odpadów opakowaniowych dzięki zastosowaniu rozwiązania sterowania i monitorowania opracowanego przez B&R.
SERAC stworzył Combox, maszynę do formowania rozdmuchowego PET, która jednocześnie napełnia i zamyka butelki – wszystko w jednej maszynie. Zbudowana na bazie w pełni zintegrowanego rozwiązania automatyki B&R, zapewnia wyjątkową wydajność na bardzo małej powierzchni.
KRONES pokazuje, w jaki sposób można spełnić oczekiwania klientów, napełniając, zamykając i etykietując niestandardowe zamówienia z pełną elastycznością. Do przesuwania i przegrupowania butelek wykorzystano technologię track B&R. Przeczytaj całą historię
Suche produkty spożywcze
IMA podwoiła tempo produkcji torebek do herbaty, umożliwiając jednocześnie produkcję wielu formatów na jednej maszynie. Dzięki modułowym komponentom oprogramowania B&R i symulacji w Automation Studio, udało się to zrobić w rekordowo krótkim czasie. Przeczytaj całą historię
Linie napełniające dla produktów wrażliwych cenowo, np. zwykłych jogurtów, nie są wystarczająco elastyczne dla bardziej złożonych produktów, takich jak desery budyniowe o mieszanych smakach i wymyślnych sposobach napełniania. Przeczytaj całą historię o tym, jak firma Gasti wykorzystała rozwiązania do sterowania ruchem B&R, aby spełnić te wymagania.
Kartoniarka firmy TAVIL na żądanie składa, napełnia i zamyka do czterech różnych rozmiarów kartonów z prędkością do 20 kartonów na minutę. Sterownik PLC, interfejs HMI i sterowanie ruchem w technologii B&R umożliwiają zmianę receptur formatu w czasie poniżej 4 sekund.
Dzięki zintegrowanemu systemowi wizyjnemu B&R, w pełni zautomatyzowana pozioma kartoniarka firmy Christ Packing Systems jest bardziej elastyczna, łatwiejsza w zarządzaniu i bardziej przyjazna dla użytkownika niż przy użyciu konwencjonalnego systemu kamer. Przeczytaj całą historię
Maszyny pakujące muszą obsługiwać krótsze cykle życia produktu, coraz większą indywidualizację i nowe materiały opakowaniowe. Przeczytaj całą historię, z której dowiesz się, w jaki sposób firma Wolf wykorzystuje technologie B&R do delikatnego transportu produktów z niespotykaną elastycznością.

Farmaceutyki i kosmetyki
Ta linia blistrująca firmy Mediseal wykorzystuje zamknięte moduły sprzętowe i programowe wielokrotnego użytku aby zminimalizować koszty i wysiłek związany z modyfikacjami specyficznymi dla klienta, które są często wymagane w przemyśle farmaceutycznym.
Optima pokazuje, jak modułowość i skalowalność platformy automatyki B&R pomaga użytkownikom końcowym skalować ich maszyny, aby rosły wraz z ich wymaganiami i maksymalizować zwrot z inwestycji.
Wysokonakładowa kartoniarka firmy Dividella oferuje rozwiązania zarówno przy górnym, jak i bocznym napełnianiu z jednego źródła. Firma B&R zaoferowała elastyczność i modułowość, jakiej potrzebowała Dividella, oraz skróciła czas wprowadzenia produktu na rynek dzięki zapewnieniu symulacji w całym procesie inżynieryjnym.
IMA PG opracowała całkowicie zintegrowaną linię do pakowania zarówno w blistry, jak i w kartony. System automatyki B&R zapewnia jej precyzję, szybkość i dokładność, niezbędnych do produkcji blistrów o światowej jakości.

Chcesz poznać opinie jeszcze większej liczby zadowolonych klientów?
Odwiedź kanał B&R na platformie YouTube, aby zobaczyć więcej przykładów, jak konstruktorzy i operatorzy maszyn wykorzystują technologie B&R dla uzyskania przewagi konkurencyjnej.