Przyszłość opakowań
Konstruktorzy maszyn są zmuszeni nieustannie nadążać za zmianami na rynku przebiegającymi w tempie wręcz dramatycznym. Kluczowe znaczenie ma wzrost odporności na zmiany. Producenci chcą wiedzieć: Jak skutecznie radzić sobie z krótszym cyklem życia produktu i jak zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na wysoce zindywidualizowaną produkcję? A także w jaki sposób obniżenie kosztów produkcji i zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez maszyny pozwala zachować pozycję konkurencyjną?
W tym miejscu do akcji wkracza B&R. Na targach interpack 2023, Wlady Martino, specjalista ds. opakowań w firmie B&R oraz jego zespół zademonstrowali, jak w przyszłości będzie wyglądać proces pakowania. W hali 06, na stoisku E62 odwiedzający osobiście mogli zapoznać się z naszymi najnowszymi technologiami.
Ale to nie wszystko: na rozwiązania adaptacyjne wspomagane przez technologię B&R w różnych zastosowaniach przemysłowych można było natrafić na całym terenie targów interpack. Punktem kulminacyjnym i najbardziej inspirującym było dedykowane oprowadzanie "adaptive interpack tour".



Na żywo podczas interpack

Pozwól Wlady Martino, Global Segment Manager Packaging, zabrać Cię na wycieczkę po naszym stoisku na targach interpack 2023. Jest tu sporo do ogrycia.

Tak wyglądały targi interpack 2023: zobacz jak spędziliśmy czas na targach i odkryj nasze stoisko.


Zrozumieć produkcję adaptacyjną
W dzisiejszych czasach sukces na rynku wymaga fundamentalnej zmiany sposobu myślenia; aby móc przedstawić konsumentom zindywidualizowaną ofertę, której oczekują, potrzebne są nowe idee.
- Produkcja adaptacyjna umożliwia:
- Przezbrajanie bez przerywania produkcji za naciśnięciem przycisku
- Wytwarzanie w przyszłości nieznanych dziś produktów
- Opłacalną indywidualizację produkcji aż do poziomu partii jednostkowych
- Wysoką wydajność uzyskiwaną przy niewielkiej powierzchni zajmowanej przez maszyny

Spotkanie z „interpack – adaptacją”
Aby móc wdrożyć strategie bezpośredniego kontaktu z konsumentem („direct-to-consumer”) i sprzedaży wielokanałowej („omnichannel”) oraz zapewnić opłacalność produkcji małoseryjnej, producenci oczekują od swoich dostawców oryginalnych urządzeń (OEM) innowacyjnych rozwiązań. Cały teren targów interpack to jeden wielki imponujący pokaz tego, jak konstruktorzy maszyn zwiększają ogólną efektywność sprzętu i zmniejszają powierzchnię zajmowaną przez maszyny dzięki adaptacyjnym rozwiązaniom automatyzacyjnym firmy B&R. Różnorodność branż stanowiły doskonałą inspirację dla przyszłych projektów.


Stoisko B&R

1. Oferta B&R
Dział #ThisIsAutomation
Firma B&R, jako oddział ABB zajmujący się automatyzacją maszyn, posiada najszerszą na rynku ofertę z zakresu automatyki z odpowiednimi rozwiązaniami dla każdej branży.
- Bezproblemowa koordynacja produktów B&R zapewnia konstruktorom maszyn przewagę nad konkurencją pod względem wydajności i jakości.
- Ekosystem oprogramowania B&R, łącząc zalety integracji i otwartych standardów, otwiera przed użytkownikami niezwykłe możliwości.
Dział #ThinkAdaptive
B&R umożliwia adaptacyjną produkcję, stosując oparte na systemie track, planarne systemy transportu produktów, zintegrowane z robotyką, systemami wizji maszyn i cyfrowymi bliźniakami oraz sterowane za pomocą naszej podstawowej platformy automatyzacji.
- W dzisiejszych czasach sukces na rynku wymaga fundamentalnej zmiany sposobu myślenia; aby móc przedstawić konsumentom zindywidualizowaną ofertę, której oczekują, potrzebne są nowe idee.
- Produkcja adaptacyjna umożliwia: przezbrajanie bez przerywania produkcji za naciśnięciem przycisku (ogólna efektywność sprzętu, OEE), wytwarzanie w przyszłości nieznanych dziś produktów (czas wprowadzenia na rynek, TTM), opłacalną indywidualizację produkcji aż do poziomu partii jednostkowych (zwrot z inwestycji, ROI), wysoką wydajność uzyskiwaną przy niewielkiej powierzchni zajmowanej przez maszyny (ROI)

2. Demonstracja produkcji adaptacyjnej
Siła produkcji adaptacyjnej to efekt zastosowania dwóch pętli ACOPOStrak, dwóch systemów wizji maszyn, robota Codian delta oraz symulacji z użyciem bliźniaków cyfrowych.
- Szybka kontrola i sortowanie
- Zmiana toru produktów w trakcie pracy
- Trasowanie robotów przy pełnej prędkości
- Wymiana podczas pracy i skanowanie wizyjne
- Robot Codian wymienia wózki w alei serwisowej
- Śledzenie przebiegu i konserwacja predykcyjna
- Dynamiczne grupowanie i opakowania w barwach tęczy
- W pełni zindywidualizowane przetwarzanie na każdej pozycji linii produkcyjnej
- Pakowanie w dowolnych kombinacjach bez konieczności przestojów i mechanicznych ustawień

3. Demo ACOPOS 6D
Praca wózków przypomina zabawę. Niezależnie i płynnie poruszające się wózki systemu ACOPOS 6D, obsługujące procesy pakowania: napełnianie, zamykanie i etykietowanie, stanowią niezwykły widok. Fascynującym przeżyciem jest obserwowanie ich, jak tanecznym ruchem łączą się w formacje, pozują do kamery, a nawet zażywają odświeżającej kąpieli w strefie mycia.
- Przebieg procesu
- Funkcja ważenia wózków służąca do identyfikacji i kontroli jakości
- Zabezpieczenie wodoodporne i zabezpieczenie przed kołysaniem się zawartości wózków
- Dynamiczna indywidualizacja i sortowanie w trakcie procesu
- Bieżąca symulacja z zastosowaniem bliźniaka cyfrowego
- Cechy systemu
- Układ ruchu z sześcioma stopniami swobody
- ACOPOS 6D + system wizji maszynowej
- Zabezpieczenie wodoodporne

4. Maszyna KAO: Zindywidualizowane kosmetyki
Nowa maszyna firmy KAO tworzy z różnych odcieni podkładu w pudrze barwne obrazy, przemieszczając każdą puderniczkę pod nieruchomą dyszą z zastosowaniem niezależnie poruszających się wózków systemu ACOPOS 6D. Połączenie absolutnej swobody z doskonałą precyzją sprawia, że każda wyprodukowana przez KAO puderniczka przypomina niepowtarzalne dzieło sztuki.
W opinii producenta: „Rozwiązanie to pozwala przyspieszyć wprowadzenie zindywidualizowanego marketingu do produkcji kosmetyków”. – KAO

5. Oprogramowanie i współtworzenie
Działające na całym świecie pracownie współtworzenia („co-creation labs”) firmy B&R umożliwiają ściślejsze powiązania między sferami badań, rozwoju i zastosowań, a w konsekwencji pozwalają uczestniczącym w programie firmom wykorzystać najnowsze osiągnięcia w automatyce do uzyskania przewagi nad konkurencją.
- Zmniejszone ryzyko związane z rozwojem aplikacji
- Przyspieszenie procesu projektowania – od etapu oceny po wykonanie i walidację
- Testowanie najnowocześniejszej automatyki oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczenia firmy B&R

Zaplanuj indywidualną wycieczkę adaptacyjną
FUJI SEAL

Agile Line
GOGLIO

G STAR
HDG PACKAGING MACHINES
FLX-Track
IMA COFFEE

Synkro
IMA ILAPAK

Doytronic 120
KAO COSMETICS

Line Art
MAKRO LABELLING

C-Line
OPTIMA PACKAGING GROUP

OPTIMA CFL - OPTIMA CBF
PFM PACKAGING MACHINERY

D400 EPT
R.A JONES

Criterion CLI-100
SARONG

Magneta
U2 ROBOTICS - UNILOGO

Cleanline
Hala 15, stoisko C02
- Filling-capping-labelling line
- ACOPOStrak vertical | ABB robotics | full B&R
WOLF PACKAGING MACHINES