Opis

After a machine is delivered, it is maintained by the machine manufacturer or end user. Various factors can cause errors and machine downtime. If further diagnostic options are needed, some basic knowledge of B&R PLC programming is required. The diagnostic options available in the control environment or on the B&R controller can be used to a gain a quick overview of the situation. Automation Studio makes it possible to create and modify projects (programs, HMI and motion) in order to set up options. The B&R website, the Online Help and the user's manuals also provide helpful information.

  • B&R philosophy and products
  • Working with Automation Studio
  • Configuring, programing and setting up with Automation Studio
  • Internal organizational structures of PLCs
  • Testing and validating digital I/Os and internal variables
  • Analyzing and modifying an application: PLC and HMI
  • Basics of programing language (Ladder and Structured Text)
  • Discovery of the motion test interface
  • Backing up and downloading a PLC program

Dołączone dokumenty

TM210 – Praca z Automation StudioTM210

Automation Studio jest uniwersalnym narzędziem służącym do programowania i konfiguracji wszystkich produktów B&R. Jego obsługa skupia się na konfiguracji, programowaniu i uruchamianiu urządzeń automatyki B&R.

Zagadnienia

  • Instalacja i wstępne uruchomienie
  • Tworzenie i otwieranie projektów
  • Praca ze środowiskiem symulacyjnym
  • Konfiguracja sprzętowa
  • Instalacja i wstępne uruchomienie
  • Ustanawianie połączenia online
  • Zapoznanie z interfejsem użytkownika
  • Konfiguracja modułów i mapowanie elementów wejścia/wyjścia
  • Informacje ogólne dot. metod programowania
  • Deklaracja typów danych i zmiennych
  • Lista cross-reference
  • Uaktualnianie oprogramowania

Nazwa

Numer modułu

TM210 – Praca z Automation StudioTM210

TM210TRE.40-GER

TM210TRE.40-ENG

TM213 – Automation RuntimeTM213

Automation Runtime to system operacyjny działający we wszystkich sterownikach B&R. Jest używany do konfiguracji sprzętowej, uruchamia aplikację, przygotowuje komunikację i interfejsy diagnostyczne.

Zagadnienia

  • Wymagania i właściwości sytemu operacyjnego czasu rzeczywistego
  • Instalacja i uruchomienie
  • Zarządzanie i rodzaje pamięci
  • Zachowanie Automation Runtime przy uruchomieniu
  • Inicjalizacja programów i danych podczas uruchamiania
  • Cykl i sekwencja wykonywania programów
  • Transfer programów
  • Zarządzanie We/Wy
  • Konfiguracja czasów taktowania
  • Funkcje diagnostyczne Automation Runtime

Opis

Numer modelu

TM213 – Automation Runtime

TM213TRE.461-GER

TM213TRE.461-ENG

TM223 – Diagnostyka w Automation Studio

Wydajne narzędzia diagnostyczne są integralną częścią rozwoju oprogramowania maszyn, która nieodłącznie towarzyszy jej podczas całego cyklu serwisowego. Posiadanie takiego narzędzia zintegrowanego z Automation Studio i środowiskiem pracy oznacza dostępność niezbędnych danych do programowania i konserwacji.

Zagadnienia

  • Informacje ogólne dot. narzędzi diagnostycznych
  • Wybór odpowiedniego narzędzia diagnostycznego
  • Zbieranie informacji systemowych
  • Tryby operacji i rejestr zdarzeń
  • Tworzenie wpisów rejestru użytkowników
  • Monitorowania i analiza wartości procesu
  • Odczyt i zapis wartości procesu
  • Zapis danych w czasie rzeczywistym
  • Analiza stanów wejścia/wyjścia i wymuszenia
  • Analiza oprogramowania podczas programowania
  • Usuwanie usterek i profilowanie
  • Wykorzystanie zmiennych w programach
  • Zarządzanie diagnostyką w oparciu o sieć Web
  • Zapytania i wyświetlanie stanu operacyjnego
  • Centrum Użytkowe Środowiska Pracy

Nazwa

Numer modułu

TM223 – Diagnostyka w Automation Studio

TM223TRE.461-GER

TM223TRE.461-ENG

TM240 – Język Drabinkowy (LD)

Język drabinkowy jest często używany w programowaniu systemów sterowania, gdyż pozwala na łatwe programowanie funkcji logicznych. Graficzny interfejs użytkownika w przejrzysty sposób prezentuje przepływ sygnałów, co ułatwia diagnostykę.

Zagadnienia

  • Właściwości języka drabinkowego i funkcje edytora
  • Połączenia I kolejność ich wykonywania
  • Podstawowe elementy języka drabinkowego
  • Programowanie logiki binarnej
  • Kontrolowanie przepływy sygnału i skoki
  • Wywoływanie funkcji, akcji i bloków funkcyjnych
  • Obliczenia i porównania
  • Ćwiczenia
  • Interfejs diagnostyczny dla graficznych języków programowania

Nazwa

Numer modelu

TM240 – Język Drabinkowy (LD)

TM240TRE.00-GER

TM240TRE.00-ENG

TM246 – Tekst Strukturalny (ST)

Tekst strukturalny jest jednym z języków programowania z normy IEC61131-3. Pozwala na łatwe programowanie strukturalne sterowników.

Zagadnienia

  • Właściwości i funkcje edytora
  • Wyrażenia i słowa kluczowe
  • Operacje arytmetyczne i logiczne
  • Operatory decyzyjne i porównania
  • Maszyna stanów oparta o wyrażenie CASE
  • Wywoływanie funkcji i bloków funkcyjnych
  • Wywoływanie akcji
  • Wskaźniki, referencje i preprocesor
  • Funkcje diagnostyczne i debugowanie

Nazwa

Numer modelu

TM246 - Tekst Strukturalny (ST)

TM246TRE.00-GER

TM246TRE.00-ENG

TM250 – Zarządzanie Pamięcią i Danymi

Obecnie system sterowania maszyny nie ogranicza się jedynie do funkcji logicznych. Rejestrowanie danych, parametryzacja maszyny i komunikacja z innymi urządzeniami jest równie istotna. Możliwości, jakie posiadają biblioteki i języki programowania pozwalają na zrealizowanie tych funkcji.

Zagadnienia

  • Podstawowe typy danych, tablice i struktury
  • Zmienne tekstowe, pamięć i adresowanie
  • Kopiowanie i porównywanie
  • Korzystanie z bibliotek standardowych
  • Tworzenie bibliotek użytkownika
  • Korzystanie z przykładów
  • Praca z blokami pamięci, obiektami danych i plikami
  • Podstawy przetwarzania danych
  • Korzystanie z bibliotek do komunikacji

Nazwa

Numer modelu

TM250 – Zarządzanie Pamięcią i Danymi

TM250TRE.433-ENG

TM250TRE.433-GER

TM410 –Zintegrowany System Napędów

Automation Studio łączy produkty dot. sterowania napędem tak samo jak inne elementy. Jedno narzędzie umożliwia konfigurację napędu, programowanie, rozruch i diagnostykę. Uzupełnieniem tych funkcji jest wysokiej jakości środowisko symulacyjne.

Cel i treści

  • Wiedza dot. sprzętu i oprogramowania napędu
  • Umieszczanie i konfiguracja napędów w projektach Automation Studio
  • Sekcje konfiguracji napędu
  • Środowisko rozruchu i diagnostyki
  • Interfejs poleceń
  • Zarządzanie parametrami
  • Zapis danych napędu w czasie rzeczywistym
  • Informacje ogólne dot. rozruchu
  • Symulacja napędu i silnika

Nazwa

Numer modelu

TM410 – Praca ze Zintegrowanym Sterowaniem Napędem

TM410TRE.30-ENG

TM410TRE.30-ENG

TM610 – Praca ze Zintegrowaną Wizualizacją

Visual Components to wydajne, uniwersalne narzędzie z pakietu Automation Studio, służace do projektowania dynamicznych aplikacji HMI, umożliwiających operatorom jasny i intuicyjny graficzny pogląd nawet na najbardziej złożone procesy przemysłowe. Edytor graficzny i szeroki zestaw wstępnie opracowanych sterowników oferują praktycznie nieograniczone możliwości projektowe.

Cel i treści

  • Wprowadzenie do aplikacji Visual Components
  • Tworzenie pierwszej aplikacji wizualizacji
  • Praca z edytorem Visual Components
  • Obszar roboczy, struktura wizualizacji i system pomocy
  • Tworzenie własnej aplikacji wizualizacji
  • Zarządzanie zmiennymi i wskaźnikami danych
  • Metoda warstw przy projektowaniu stron
  • Wyświetlanie i wprowadzanie wartości procesowych
  • Tworzenie tekstu statycznego i dynamicznego
  • Przełączanie pomiędzy językami i jednostkami
  • Ekran dotykowy, klawiatura
  • Wykorzystanie obiektów graficznych

Nazwa

Numer modułu

TM610 – Praca ze Zintegrowaną Wizualizacją

TM213TRE.40-GER

TM610TRE.40-ENG

Wymagania

Numer modelu

SEM921.3

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday

77700 Serris
Francja

Organizator

Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Francja

Tel.:
+33 / 4 72793850

Informacje dodatkowe

Od: 09/09/2026
Start: 09:00


Do: 11/09/2026
Koniec: 15:00


Czas trwania: 3 Dni

Język: Francuski