Opis
Urządzenia mobilne takie jak ja smartfony czy tablety są idealnymi przykładami zaawansowanej elektroniki z najbardziej użytkowym interfejsem. Nic dziwnego, że operatorzy maszyn i urządzeń przemysłowych chcieliby używać takich interfejsów na co dzień. Dzięki technologii mapp View firma B&R oferuje obecnie dostęp do szerokiego świata technologii web bezpośrednio ze środowiska inżynierskiego. Inżynierowie automatycy mają narzędzia, których potrzebują, aby stworzyć wydajne i intuicyjne rozwiązania HMI. Technologia web jest całkowicie zamknięta w pakiecie mapp View. Nie ma konieczności nauki osobnego środowiska do tworzenia stron internetowych. Projektanci aplikacji HMI mogą skupić się całkowicie na tworzeniu interfejsu swojej maszyny lub procesu.
Zagadnienia
- Koncepcja mapp View
- Tworzenie stron i nawigacja
- Style i pliki multimedialne
- Wymiana danych przez OPC UA
- System użytkowników, ról i lokalizacja
- Zdarzenia i akcje
- Dialog i Message boxes
- Animacje w aplikacji HMI
- Multi-client / Multi-user
- Narzędzia diagnostyczne i analiza wydajności
- Wyświetlanie wykresów
- Tworzenie widgetu użytkownika

Podczas szkolenia używane jest Automation Studio w wersji 4.4 lub nowsze oraz pakiet technologiczny mapp View w wersji 5.3 lub nowszy.
Zadania uczestników
- Uczestnicy tworzą koncepcję aplikacji HMI.
- Uczestnicy konfigurują interfejs HMI do sterowania maszyną.
- Uczestnicy implementują projekt na różne panele operatorskie.
- Uczestnicy integrują aplikację HMI z maszynami.
- Uczestnicy testują aplikację na urządzeniach mobilnych.
Wymagania
Numer modelu
SEM611.3
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Ismaning
Fraunhoferstraße
85737 Ismaning
Niemcy
Organizator
B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Niemcy
Tel.:
+49 / 6031 68558 - 0
Informacje dodatkowe
Od: 19/10/2026
Start: 09:00
Do: 21/10/2026
Koniec: 17:00
Status rezerwacji:
Czas trwania:
3 Dni
Język: Niemiecki