Opis

Urządzenia mobilne takie jak ja smartfony czy tablety są idealnymi przykładami zaawansowanej elektroniki z najbardziej użytkowym interfejsem. Nic dziwnego, że operatorzy maszyn i urządzeń przemysłowych chcieliby używać takich interfejsów na co dzień. Dzięki technologii mapp View firma B&R oferuje obecnie dostęp do szerokiego świata technologii web bezpośrednio ze środowiska inżynierskiego. Inżynierowie automatycy mają narzędzia, których potrzebują, aby stworzyć wydajne i intuicyjne rozwiązania HMI. Technologia web jest całkowicie zamknięta w pakiecie mapp View. Nie ma konieczności nauki osobnego środowiska do tworzenia stron internetowych. Projektanci aplikacji HMI mogą skupić się całkowicie na tworzeniu interfejsu swojej maszyny lub procesu.

Zagadnienia

  • Koncepcja mapp View
  • Tworzenie stron i nawigacja
  • Style i pliki multimedialne
  • Wymiana danych przez OPC UA
  • System użytkowników, ról i lokalizacja
  • Zdarzenia i akcje
  • Dialog i Message boxes
  • Animacje w aplikacji HMI
  • Multi-client / Multi-user
  • Narzędzia diagnostyczne i analiza wydajności
  • Wyświetlanie wykresów
  • Tworzenie widgetu użytkownika

Podczas szkolenia używane jest Automation Studio w wersji 4.4 lub nowsze oraz pakiet technologiczny mapp View w wersji 5.3 lub nowszy.

Zadania uczestników

  • Uczestnicy tworzą koncepcję aplikacji HMI.
  • Uczestnicy konfigurują interfejs HMI do sterowania maszyną.
  • Uczestnicy implementują projekt na różne panele operatorskie.
  • Uczestnicy integrują aplikację HMI z maszynami.
  • Uczestnicy testują aplikację na urządzeniach mobilnych.

Wymagania

Numer modelu

SEM611.3

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi

411003 Pune
India

Organizator

B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi
411003 Pune
India

Tel.:
+91 / 20 4147 - 8999

Informacje dodatkowe

Od: 10/08/2026
Start: 09:30


Do: 12/08/2026
Koniec: 17:30


Czas trwania: 3 Dni

Język: Angielski