Opis

  • Nauczysz się konfigurować napędy serwo w aplikacjach z wieloma osiami
  • Nauczysz się synchronizować osi na wirtualnym masterze lub na symulowanej osi
  • Nauczysz się programować przekładnie przy użyciu bloków funkcyjnych PLC.
  • Nauczysz się programować krzywki elektroniczne i przejścia pomiędzy nimi używając bloków funkcyjnych PLCopen.
  • Nauczysz się programować predefiniowane krzywki elektroniczne i sekwencje zatrzymań.
  • Nauczysz się zrozumieć ideę sterowania ACOPOSa i manualnie stroić każdą oś.
  • Nauczysz się wykreślać przebiegi czasowe parametrów napędu i śledzić polecenia w sieci za pomocą narzędzia diagnostycznego wbudowanego w Automation Studio.

Dołączone dokumenty

TM441 – Sterowanie Napędami: Funkcje Wielu Osi

Oprócz funkcji jednoosiowych, standard PLCopen oferuje także funkcje dla skoordynowanego ruchu wielu osi w danej grupie.

Cel i treści

  • Informacje ogólne i charakterystyka połączeń napędu
  • Połączenie z odniesieniem pozycji i dynamiczne przesunięcie fazowe
  • Tworzenie i wykorzystanie elektronicznych profili krzywek
  • Funkcje połączeń i pierwotnie zdefiniowane operacje łączące
  • Struktura i funkcjonalność Automatu Profili Krzywek
  • Wykonanie Automatu Profili Krzywek
  • Informacje ogólne dot. różnych typów przekładni kompensującej
  • Ćwiczenia i przykłady

Nazwa

Numer modelu

TM441 – Sterowanie Napędem: Funkcje Wieloosiowe

TM441TRE.00-ENG

TM441TRE.00-ENG

TM450 – Strojenie Serwonapędu ACOPOS

Sterowniki zintegrowane w ACOPOS oferują wiele opcji konfiguracji i optymalizacji. Osiągnięcie maksymalnego poziomu jakości sterowania możliwe jest poprzez ustawienie idealnych parametrów sterownika. Ten moduł szkoleniowy zapewnia informacje jak to osiągnąć.

Cel i treści

  • Podstawy sterowania ze sprzężeniem zwrotnym
  • Opis generatora wartości zadanej, kontrolera pozycji, kontrolera prędkości i kontrolera prądu
  • Obliczanie parametrów dla kontrolerów prędkości i pozycji
  • Definiowanie parametrów
  • Zapisywanie obliczonych parametrów kontrolerów

Nazwa

Numer modelu

TM450 – ACOPOS: Koncepcja Sterowania i Konfiguracja

TM450TRE.25-ENG

TM210TRE.25-ENG

TM460 – Uruchamianie Silników

Przed użyciem silnika, należy najpierw sprawdzić kompatybilność elektronicznych układów zasilania. Dopiero wtedy możliwe będzie wprowadzenie i obliczenie danych wymaganych do konfiguracji systemu napędowego. Proces ten jest zakończony poprzez wstępny rozruch silnika.

Cel i treści

  • Kryteria doboru i kompatybilność elementów
  • Przygotowanie i informacje dot. instalacji
  • Identyfikacja i konfiguracja parametrów
  • Silniki, kodery, czujniki temperatury i hamulec samoczynny
  • Obliczanie przesunięcia komunikacyjnego - Fazowanie
  • Wprowadzanie krzywej charakterystyki temperaturowej
  • Konfiguracja kodera
  • Konfiguracja hamulca samoczynnego
  • Lista czynności rozruchowych dla poszczególnych elementów
  • Przykłady i ćwiczenia

Nazwa

Numer modelu

TM460 – Wstępny Rozruch Silników

TM460TRE.00-ENG

TM460TRE.00-ENG

Wymagania

Numer modelu

SEM441.2A

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R Online (US), Eastern Time Zone

Remote Training
Stany Zjednoczone

Organizator

Training
11415 Old Roswell Road
30009 Alpharetta
Stany Zjednoczone

Tel.:
+1 / 770 772 - 0400

Informacje dodatkowe

Od: 01/12/2026
Start: 09:00


Do: 02/12/2026
Koniec: 17:00


Status rezerwacji:
Czas trwania: 2 Dni

Język: Angielski