Opis

Rozwiązania sterowania ruchem B&R zapewniają elastyczne i wydajne narzędzia do kontroli napędów. Do ich konfiguracji, uruchomienia oraz diagnostyki stosujemy oprogramowanie narzędziowe Automation Studio.
Rozwiązania obejmują różne komponenty napędowe oraz różne funkcje.

Programowanie oparte jest o komponenty mapp Motion, zgodne z blokami PLCopen. Umożliwiają one łatwą integrację z resztą aplikacji maszyny.

  • Podstawa rozwiązań napędowych B&R
  • Okablowanie i diagnostyka
  • Nawigacja w Automation Help
  • Środowisko testowe uruchomienia napędu
  • Uruchomienie napędu i autotuning
  • Zbieranie informacji diagnostycznych
  • Poruszanie się po Automation Help
  • Podstawowe funkcje kontroli ruchu - mapp Technology
  • Programowanie sekwencji ruchu
  • Diagram stanów PLCopen

Dołączone dokumenty

TM440 – Sterowanie Napędami: Podstawy

Ogólnie rzecz ujmując, sterowanie napędem obejmuje szeroki zakres elementów służących do procedur sterowania napędem. W informacjach ogólnych, przedstawimy różne rodzaje silników, koderów a także niezbędnych elementów elektronicznych i oprogramowania.

Cel i treści

  • Główne aspekty mechatronicznego rozwiązania napędowego
  • Podstawowe wymagania systemu napędowego
  • Silniki elektryczne
  • Kodery pozycji
  • Falowniki
  • Mechanika napędu i przenoszenie mocy
  • Rozwiązanie napędowe B&R
  • Typowe topologie, informacje ogólne o produktach, dostęp programowy, wytyczne dot. podejmowania decyzji
  • Wprowadzenie do zagadnienia wymiarowania napędu

Nazwa

Numer modelu

TM400 – Wprowadzenie do Sterowania Napędem

TM400TRE.00-GER

TM400TRE.00-ENG

TM415 – Introduction to mapp Axis

TM415 – Basics of mapp Axis

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Navigating in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • TM415TRE.492-GER
  • TM415TRE.492-ENG
TM416 – Programming mapp Axis

TM416 – Programming mapp Axis

Learning objectives and content

  • Navigating Automation Help
  • mapp Technology – Motion control: Basic functions
  • PLCopen – Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application

Wymagania

Numer modelu

SEM415.2

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)

08174 Sant Cugat del Vallés
Hiszpania

Organizator

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Hiszpania

Informacje dodatkowe

Od: 05/10/2026
Start: 08:30


Do: 06/10/2026
Koniec: 17:00


Czas trwania: 2 Dni

Język: Hiszpański