Opis
Rozwiązania sterowania ruchem B&R zapewniają elastyczne i wydajne narzędzia do kontroli napędów. Do ich konfiguracji, uruchomienia oraz diagnostyki stosujemy oprogramowanie narzędziowe Automation Studio.
Rozwiązania obejmują różne komponenty napędowe oraz różne funkcje.
Programowanie oparte jest o komponenty mapp Motion, zgodne z blokami PLCopen. Umożliwiają one łatwą integrację z resztą aplikacji maszyny.
- Podstawa rozwiązań napędowych B&R
- Okablowanie i diagnostyka
- Nawigacja w Automation Help
- Środowisko testowe uruchomienia napędu
- Uruchomienie napędu i autotuning
- Opcje symulacji napędu
- Zbieranie informacji diagnostycznych
- Poruszanie się po Automation Help
- Podstawowe funkcje kontroli ruchu - mapp Technology
- Podstawowe funkcje kontroli ruchu - PLCopen
- Programowanie sekwencji ruchu
- Schemat stanu PLCopen
- Obsługa błędów w aplikacji

Wymagania
Numer modelu
SEM415.3
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Bologna
Via dell'Aeroporto
40132 Bologna
Włochy
Organizator
Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Włochy
Tel.:
+ 39 / 029320581
Informacje dodatkowe
Od: 28/07/2026
Start: 09:30
Do: 30/07/2026
Koniec: 16:30
Status rezerwacji:
Czas trwania:
3 Dni
Język: Włoski