Opis
The IEC 61131-3 programming languages provide standardized access to PLC programming. Simple yet powerful language constructs facilitate the programming of a variety of control systems.
Learning objectives and content
- Overview of programming languages based on IEC 61131-3IEC 61131-3 is the only valid international standard for programming languages used on PLCs. In addition to Sequential Function Chart, it defines other programming languages such as Ladder Diagram, Instruction List, Structured Text and Function Block Diagram.
- Differences between textual and graphical programming languages
- Working with Structured Text (ST)
- Basic constructs
- Decisions
- Loops
- Working with arrays
- Step switching mechanisms
- Calling function blocks
- Calling actions
- Creating simple programs independently
- Working with another programming language (optional)
Documents provided
![]() | TM246 – Strukturierter Text (ST) TM240 – Kontaktplan (LD) - optional TM241 - Funktionsplan (FBD) - optional TM242 – Ablaufsprache (SFC) - optional TM231 – B&R Coding Guidelines - optional |
Wymagania
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
- Prezentacja firmy B&R
- Filozofia firmy i produkty
- Praca z Automation Studio
- Korzystanie z wbudowanego systemu pomocy
- Ustanawianie połączenia online ze sterownikiem
- Wstępna instalacja sterownika
- Konfiguracja sprzętu
- Praca z edytorami tekstu i tabel
- Funkcje i opcje Automation RuntimeAutomation Runtime to system operacyjny działający w sterownikach B&R.
- Opcje konfiguracji Automation Studio
- Zachowanie sterownika podczas wykonywania i uruchamiania
- Wykorzystanie zintegrowanych opcji diagnostycznych
- Przegląd dostępnych języków programowania

Numer modelu
SEM246.1
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Niemcy
Organizator
B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Niemcy
Tel.:
+49 / 211 157 780 - 0
Informacje dodatkowe
Od: 27/05/2026
Start: 09:00
Do: 27/05/2026
Koniec: 17:00
Status rezerwacji:
Czas trwania:
7 Godziny
Język: Niemiecki