Opis

At B&R, motion control goes hand in hand with servo drives, motors and the mapp Motion software package.

This is the basis for other motion and robotic trainings.

  • Contents
  • Name all components in a drive system and explain how they work
  • Select the appropriate drive hardware for your application from the B&R product portfolio
  • Describe the PLCopen motion control standard and learn to understand the mapp Motion concept that is based on it
  • Configure a single axis in Automation Studio and create applications for controlling single axes
  • Use mapp Cockpit for axis commissioning and diagnostics
  • Use various diagnostic tools for B&R drive technology in a targeted manner
  • Simulate a drive system or parts of it
Numer modelu

TR2-0415-0

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R Kraków
ul. Radzikowskiego
31-305 Kraków
Polska

Organizator

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polska

Tel.:
+48 / 61 8460 - 500

Informacje dodatkowe

Od: 26/11/2026
Start: 09:00


Do: 27/11/2026
Koniec: 16:00


Status rezerwacji:
Czas trwania: 2 Dni

Język: Polish