General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | In preparation |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc IP67, Ta = 0 - Max. 60°C TÜV 05 ATEX 7201X |
| UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process control equipment for hazardous locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| KC | Yes |
型番:
X67BC7321説明:
X67 CAN I/O bus controller, X2X Link power supply 3 W, 8 digital channels configurable as inputs or outputs, 24 VDC, 0.5 A, configurable input filter, 2 event counters 50 kHz, LED status indicators
| E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| X67 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 105 MB |
| M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X67 | ZIP / 1 MB |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet X67BC7321 | PDF / 830 KB |
| 証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| 2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 | PDF / 205 KB | |
| E115267 UL CoC X67 | PDF / 345 KB | |
| TÜV 05 ATEX 7201 X | PDF / 5 MB | |
| X20, X67 KC certificates | PDF / 7 MB |