General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial control equipment
for hazardous locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
B&R ID code 0xB1D4
Configuration software Automation Studio (version 3.0.81.xx or later) / SYCONnet
Controller
Processor netX 100
Dual-port memory 64 kB
Fieldbus
Type DeviceNet slave
Variant 5-pin, male
Transfer rate Max. 500 kbaud
Cyclic data Max. 510 bytes
Acyclic data Get/Set_Attribute max. 240 bytes/request
I/O connections Poll, change of state, cyclic, bit strobe
Electrical properties
Nominal voltage +3.3 V ±5%
Nominal current 650 mA
Ambient conditions
Temperature
Operation 0 to 55°C
Mechanical properties
Dimensions
Width 120 mm
Height 73.2 mm
Depth 18.5 mm
Installation in
B&R Automation PC Yes
B&R Panel PC Yes
Desktop PC Yes
Slot Standard PCI half-size module, plug and play
型番:
5ACPCI.XDNS-00
説明:

The 5ACPCI.XDNS-00 is equipped with a DeviceNet slave interface and can therefore be used as a slave in a DeviceNet network. Data is exchanged via the dual port memory.

Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XDNS-00) EXE / 546 KB
V4.0 HW Upgrade (5ACPCI.XDNS-00) EXE / 805 KB
V6.0 HW Upgrade (5ACPCI.XDNS-00) EXE / 528 KB
E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) バージョン (日付) ダウンロード
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 99 MB
Fieldbus機器の説明ファイル バージョン (日付) ダウンロード
5ACPCI.XDNS-00 EDS package ZIP / 15 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
B&R Hilscher Fieldbus cards PDF / 3 MB
Datasheet 5ACPCI.XDNS-00 PDF / 522 KB
ファームウェア アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
Hilscher firmware (5ACPCI.XDNS-00) ZIP / 139 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo