Ambient conditions
| Temperature | |
| Operation | 5 to 40°C |
| Storage | -25 to 55°C |
| Transport | -25 to 70°C |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Width | 60 mm |
| Length | 71.5 mm |
| Height | 10 mm |
| Weight | Approx. 0.5 kg |
型番:
8F1TCA.SWGS0000I-1説明:
ACOPOStrak wear gauge set: 1x v-wheel wear gauge, 1x flat wheel wear gauge
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Data sheet 8F1TCA.SWGS0000I-1 V1.5 | PDF / 174 KB |