Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Relative humidity
Operation 5 to 85%, non-condensing
Storage 5 to 95%, non-condensing
Transport Max. 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 68 mm
Height 155 mm
Depth 74.5 mm
Weight 2.2 kg
型番:
8F1GCA.ES000A00I-1
説明:
ACOPOStrak end stop CA
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
ACOPOStrak end stop STP / 337 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 MB
Datasheet 8F1GCA.ES000A00I-1 PDF / 104 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo