Motor characteristics
Maximum velocity 3 m/s
Repeat accuracy
Repeat accuracy Typ. 1 µm
Detection
Absolute ID Integrated
Operating conditions
Shuttle temperature during operation -25 to 70°C
Payload
Maximum 10 kg
Ambient conditions
Temperature
Storage -40 to 70°C
Relative humidity
Operation 5 to 85%, non-condensing
Storage 5 to 85%
Transport 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Width 328 mm
Length 328 mm
Height 11.85 mm
Weight 5.89 kg
Max. tightening torque 5.5 Nm
型番:
8FLS3.33330.00I-1
説明:
ACOPOS 6D shuttle S3 330 x 330 mm
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
ACOPOS 6D shuttle 8FLS3.33330.00I-1 STP / 654 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
ACOPOS 6D S3 user´s manual PDF / 11 MB
Data sheet 8FLS3.33330.00I-1 PDF / 194 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo