General information
| Connection | Female M12 connector |
| Coding | B-coded |
| Type of terminal block | Push-in |
| Short description | X67 female M12 connector, 5-pin, B-coded, shielded, push-in |
| Number of pins | 5-pin |
| Shielding | Yes |
型番:
X67AC0X21-1説明:
X67 female M12 connector, 5-pin, B-coded, shielded, push-in
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| X67 System User´s Manual | PDF / 19 MB |