Allgemeines
Anschluss | M12 Buchse |
Codierung | B-codiert |
Klemmung | Push-in |
Kurzbeschreibung | X67 Buchse M12, 5-polig, B-codiert, geschirmt, Push-in |
Polzahl | 5-polig |
Schirmung | Ja |
Materialnummer:
X67AC0X21-1Beschreibung:
X67 Buchse M12, 5-polig, B-codiert, geschirmt, Push-in
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |